Krimpkous - 2:1

Artikelcode: 174161069918
2:1 Krimpkous is vlamvertragend en zeer flexibel ter bescherming van Rond componenten met een minimale krimptemperatuur van . Deze krimpkous heeft een wanddikte van en wordt geleverd als een Verdeeldoos.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Kleur
:
Zwart
Shrink Ratio
:
2:1
Tube Shape
:
Rond
Adhesion
:
Niet klevend
Packaging Style
:
Verdeeldoos
Materiaal
:
Polyolefine
Inside Diameter (Shrunk)
:
0,36 mm
Voorgekrimpte binnendiameter
:
1,6 mm
Wall Thickness (Shrunk)
:
0,4 mm
Totale Lengte
:
10,0 m
Operating Temperature Range
:
-55 to 125 °C
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 15,26 10 : € 11,09 50 : € 10,40
essential solutions
delivered