Krimpkous - 2:1, Gekleurd

2:1 gekleurde krimpkousen zijn conform RoHS voor gebruik als elektrische isolatie op lijncomponenten, ontkoppelingspunten, en lassen. Deze slangen zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren voor het coderen en eenvoudig identificeren van componenten.

Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Kleur

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(5)

Tube Shape

Adhesion

Packaging Style


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Kleur
:
Zwart
Shrink Ratio
:
2:1
Tube Shape
:
Rond
Adhesion
:
Niet-klevend
Packaging Style
:
Rol in doos
Materiaal
:
Polyolefine
Inside Diameter (Shrunk)
:
0,6 mm
Voorgekrimpte binnendiameter
:
1,2 mm
Wall Thickness (Shrunk)
:
0,3 mm
Totale Lengte
:
10,0 m
Material Flammability Standard
:
UL224
Operating Temperature Range
:
-55 to 125 °C
Certification
:
UL
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 9,42 32 : € 7,73 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Zwart
Shrink Ratio
:
2:1
Tube Shape
:
Rond
Adhesion
:
Niet klevend
Packaging Style
:
Rol in doos
Materiaal
:
Polyolefine
Inside Diameter (Shrunk)
:
0,8 mm
Voorgekrimpte binnendiameter
:
1,6 mm
Wall Thickness (Shrunk)
:
0,4 mm
Totale Lengte
:
10,0 m
Material Flammability Standard
:
UL224
Operating Temperature Range
:
-55 to 125 °C
Certification
:
UL
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 9,42 32 : € 7,73 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Zwart
Shrink Ratio
:
2:1
Tube Shape
:
Rond
Adhesion
:
Niet klevend
Packaging Style
:
Rol in doos
Materiaal
:
Polyolefine
Inside Diameter (Shrunk)
:
1,2 mm
Voorgekrimpte binnendiameter
:
2,4 mm
Wall Thickness (Shrunk)
:
0,4 mm
Totale Lengte
:
10,0 m
Material Flammability Standard
:
UL224
Operating Temperature Range
:
-55 to 125 °C
Certification
:
UL
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 9,42 32 : € 7,74 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Zwart
Shrink Ratio
:
2:1
Tube Shape
:
Rond
Adhesion
:
Niet klevend
Packaging Style
:
Rol in doos
Materiaal
:
Polyolefine
Inside Diameter (Shrunk)
:
1,6 mm
Voorgekrimpte binnendiameter
:
3,2 mm
Wall Thickness (Shrunk)
:
0,4 mm
Totale Lengte
:
10,0 m
Material Flammability Standard
:
UL224
Operating Temperature Range
:
-55 to 125 °C
Certification
:
UL
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 9,81 32 : € 8,16 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Zwart
Shrink Ratio
:
2:1
Tube Shape
:
Rond
Adhesion
:
Niet klevend
Packaging Style
:
Rol in doos
Materiaal
:
Polyolefine
Inside Diameter (Shrunk)
:
2,4 mm
Voorgekrimpte binnendiameter
:
4,8 mm
Wall Thickness (Shrunk)
:
0,5 mm
Totale Lengte
:
10,0 m
Material Flammability Standard
:
UL224
Operating Temperature Range
:
-55 to 125 °C
Certification
:
UL
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 11,77 32 : € 9,79 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Zwart
Shrink Ratio
:
2:1
Tube Shape
:
Rond
Adhesion
:
Niet klevend
Packaging Style
:
Rol in doos
Materiaal
:
Polyolefine
Inside Diameter (Shrunk)
:
3,2 mm
Voorgekrimpte binnendiameter
:
6,4 mm
Wall Thickness (Shrunk)
:
0,6 mm
Totale Lengte
:
5,0 m
Material Flammability Standard
:
UL224
Operating Temperature Range
:
-55 to 125 °C
Certification
:
UL
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 10,66 32 : € 8,70 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Zwart
Shrink Ratio
:
2:1
Tube Shape
:
Vlak
Adhesion
:
Niet klevend
Packaging Style
:
Rol in Doos
Materiaal
:
Polyolefine
Inside Diameter (Shrunk)
:
4,8 mm
Voorgekrimpte binnendiameter
:
9,5 mm
Wall Thickness (Shrunk)
:
0,6 mm
Totale Lengte
:
5,0 m
Material Flammability Standard
:
UL224
Operating Temperature Range
:
-55 to 125 °C
Certification
:
UL
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 11,77 32 : € 9,62 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Zwart
Shrink Ratio
:
2:1
Tube Shape
:
Vlak
Adhesion
:
Niet klevend
Packaging Style
:
Rol in Doos
Materiaal
:
Polyolefine
Inside Diameter (Shrunk)
:
6,4 mm
Voorgekrimpte binnendiameter
:
12,7 mm
Wall Thickness (Shrunk)
:
0,7 mm
Totale Lengte
:
5,0 m
Material Flammability Standard
:
UL224
Operating Temperature Range
:
-55 to 125 °C
Certification
:
UL
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 12,47 32 : € 10,27 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

In Productie!

Kleur
:
Zwart
Shrink Ratio
:
2:1
Tube Shape
:
Vlak
Adhesion
:
Niet klevend
Packaging Style
:
Rol in Doos
Materiaal
:
Polyolefine
Inside Diameter (Shrunk)
:
9,5 mm
Voorgekrimpte binnendiameter
:
19,0 mm
Wall Thickness (Shrunk)
:
0,8 mm
Totale Lengte
:
5,0 m
Material Flammability Standard
:
UL224
Operating Temperature Range
:
-55 to 125 °C
Certification
:
UL
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 21,39 32 : € 17,59 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Zwart
Shrink Ratio
:
2:1
Tube Shape
:
Vlak
Adhesion
:
Niet klevend
Packaging Style
:
Rol in Doos
Materiaal
:
Polyolefine
Inside Diameter (Shrunk)
:
12,7 mm
Voorgekrimpte binnendiameter
:
25,4 mm
Wall Thickness (Shrunk)
:
0,9 mm
Totale Lengte
:
5,0 m
Material Flammability Standard
:
UL224
Operating Temperature Range
:
-55 to 125 °C
Certification
:
UL
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 27,00 32 : € 22,09 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Rood
Shrink Ratio
:
2:1
Tube Shape
:
Rond
Adhesion
:
Niet klevend
Packaging Style
:
Rol in doos
Materiaal
:
Polyolefine
Inside Diameter (Shrunk)
:
0,6 mm
Voorgekrimpte binnendiameter
:
1,2 mm
Wall Thickness (Shrunk)
:
0,3 mm
Totale Lengte
:
10,0 m
Material Flammability Standard
:
UL224
Operating Temperature Range
:
-55 to 125 °C
Certification
:
UL
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 9,42 32 : € 7,73 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Rood
Shrink Ratio
:
2:1
Tube Shape
:
Rond
Adhesion
:
Niet klevend
Packaging Style
:
Rol in doos
Materiaal
:
Polyolefine
Inside Diameter (Shrunk)
:
0,8 mm
Voorgekrimpte binnendiameter
:
1,6 mm
Wall Thickness (Shrunk)
:
0,4 mm
Totale Lengte
:
10,0 m
Material Flammability Standard
:
UL224
Operating Temperature Range
:
-55 to 125 °C
Certification
:
UL
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 9,42 32 : € 7,73 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Zwart
Shrink Ratio
:
2:1
Tube Shape
:
Rond
Adhesion
:
Niet klevend
Packaging Style
:
Op rol
Materiaal
:
Polyolefine
Inside Diameter (Shrunk)
:
0,6 mm
Voorgekrimpte binnendiameter
:
1,2 mm
Wall Thickness (Shrunk)
:
0,3 mm
Totale Lengte
:
150,0 m
Operating Temperature Range
:
-55 to 125 °C
Certification
:
UL
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 48,24 18 : € 39,71 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Zwart
Shrink Ratio
:
2:1
Tube Shape
:
Rond
Adhesion
:
Niet klevend
Packaging Style
:
Op rol
Materiaal
:
Polyolefine
Inside Diameter (Shrunk)
:
0,8 mm
Voorgekrimpte binnendiameter
:
1,6 mm
Wall Thickness (Shrunk)
:
0,4 mm
Totale Lengte
:
150,0 m
Operating Temperature Range
:
-55 to 125 °C
Certification
:
UL
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 48,24 17 : € 39,90 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Zwart
Shrink Ratio
:
2:1
Tube Shape
:
Rond
Adhesion
:
Niet klevend
Packaging Style
:
Op rol
Materiaal
:
Polyolefine
Inside Diameter (Shrunk)
:
1,2 mm
Voorgekrimpte binnendiameter
:
2,4 mm
Wall Thickness (Shrunk)
:
0,4 mm
Totale Lengte
:
150,0 m
Operating Temperature Range
:
-55 to 125 °C
Certification
:
UL
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 52,48 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Zwart
Shrink Ratio
:
2:1
Tube Shape
:
Rond
Adhesion
:
Niet klevend
Packaging Style
:
Op rol
Materiaal
:
Polyolefine
Inside Diameter (Shrunk)
:
1,6 mm
Voorgekrimpte binnendiameter
:
3,2 mm
Wall Thickness (Shrunk)
:
0,4 mm
Totale Lengte
:
150,0 m
Operating Temperature Range
:
-55 to 125 °C
Certification
:
UL
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 56,74 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Zwart
Shrink Ratio
:
2:1
Tube Shape
:
Rond
Adhesion
:
Niet klevend
Packaging Style
:
Op rol
Materiaal
:
Polyolefine
Inside Diameter (Shrunk)
:
2,4 mm
Voorgekrimpte binnendiameter
:
4,8 mm
Wall Thickness (Shrunk)
:
0,5 mm
Totale Lengte
:
75,0 m
Operating Temperature Range
:
-55 to 125 °C
Certification
:
UL
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 43,27 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Zwart
Shrink Ratio
:
2:1
Tube Shape
:
Rond
Adhesion
:
Niet klevend
Packaging Style
:
Op rol
Materiaal
:
Polyolefine
Inside Diameter (Shrunk)
:
3,2 mm
Voorgekrimpte binnendiameter
:
6,4 mm
Wall Thickness (Shrunk)
:
0,6 mm
Totale Lengte
:
75,0 m
Operating Temperature Range
:
-55 to 125 °C
Certification
:
UL
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 51,07 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Zwart
Shrink Ratio
:
2:1
Tube Shape
:
Vlak
Adhesion
:
Niet klevend
Packaging Style
:
Op rol
Materiaal
:
Polyolefine
Inside Diameter (Shrunk)
:
4,8 mm
Voorgekrimpte binnendiameter
:
9,5 mm
Wall Thickness (Shrunk)
:
0,6 mm
Totale Lengte
:
75,0 m
Operating Temperature Range
:
-55 to 125 °C
Certification
:
UL
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 71,65 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Zwart
Shrink Ratio
:
2:1
Tube Shape
:
Vlak
Adhesion
:
Niet klevend
Packaging Style
:
Op rol
Materiaal
:
Polyolefine
Inside Diameter (Shrunk)
:
6,4 mm
Voorgekrimpte binnendiameter
:
12,7 mm
Wall Thickness (Shrunk)
:
0,7 mm
Totale Lengte
:
5,0 m
Operating Temperature Range
:
-55 to 125 °C
Certification
:
UL
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 65,25 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Zwart
Shrink Ratio
:
2:1
Tube Shape
:
Vlak
Adhesion
:
Niet klevend
Packaging Style
:
Op rol
Materiaal
:
Polyolefine
Inside Diameter (Shrunk)
:
8,0 mm
Voorgekrimpte binnendiameter
:
16,0 mm
Wall Thickness (Shrunk)
:
0,7 mm
Totale Lengte
:
5,0 m
Operating Temperature Range
:
-55 to 125 °C
Certification
:
UL
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 98,83 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Zwart
Shrink Ratio
:
2:1
Tube Shape
:
Vlak
Adhesion
:
Niet klevend
Packaging Style
:
Op rol
Materiaal
:
Polyolefine
Inside Diameter (Shrunk)
:
9,5 mm
Voorgekrimpte binnendiameter
:
19,0 mm
Wall Thickness (Shrunk)
:
0,8 mm
Totale Lengte
:
30,0 m
Operating Temperature Range
:
-55 to 125 °C
Certification
:
UL
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 76,32 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Zwart
Shrink Ratio
:
2:1
Tube Shape
:
Vlak
Adhesion
:
Niet klevend
Packaging Style
:
Op rol
Materiaal
:
Polyolefine
Inside Diameter (Shrunk)
:
12,7 mm
Voorgekrimpte binnendiameter
:
25,4 mm
Wall Thickness (Shrunk)
:
0,9 mm
Totale Lengte
:
30,0 m
Operating Temperature Range
:
-55 to 125 °C
Certification
:
UL
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 97,89 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Zwart
Shrink Ratio
:
2:1
Tube Shape
:
Vlak
Adhesion
:
Niet klevend
Packaging Style
:
Op rol
Materiaal
:
Polyolefine
Inside Diameter (Shrunk)
:
16,0 mm
Voorgekrimpte binnendiameter
:
32,0 mm
Wall Thickness (Shrunk)
:
1,0 mm
Totale Lengte
:
30,0 m
Operating Temperature Range
:
-55 to 125 °C
Certification
:
UL
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 144,13 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

In Productie!

Kleur
:
Zwart
Shrink Ratio
:
2:1
Tube Shape
:
Vlak
Adhesion
:
Niet klevend
Packaging Style
:
Op rol
Materiaal
:
Polyolefine
Inside Diameter (Shrunk)
:
19,0 mm
Voorgekrimpte binnendiameter
:
38,1 mm
Wall Thickness (Shrunk)
:
1,0 mm
Totale Lengte
:
30,0 m
Operating Temperature Range
:
-55 to 125 °C
Certification
:
UL
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 190,66 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Bruin
Shrink Ratio
:
2:1
Tube Shape
:
Rond
Adhesion
:
Niet klevend
Packaging Style
:
Rol in doos
Materiaal
:
Polyolefine
Inside Diameter (Shrunk)
:
0,6 mm
Voorgekrimpte binnendiameter
:
1,2 mm
Wall Thickness (Shrunk)
:
0,3 mm
Totale Lengte
:
10,0 m
Material Flammability Standard
:
UL224
Operating Temperature Range
:
-55 to 125 °C
Certification
:
UL
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 9,42 32 : € 7,73 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Bruin
Shrink Ratio
:
2:1
Tube Shape
:
Rond
Adhesion
:
Niet klevend
Packaging Style
:
Rol in doos
Materiaal
:
Polyolefine
Inside Diameter (Shrunk)
:
1,2 mm
Voorgekrimpte binnendiameter
:
2,4 mm
Wall Thickness (Shrunk)
:
0,4 mm
Totale Lengte
:
10,0 m
Material Flammability Standard
:
UL224
Operating Temperature Range
:
-55 to 125 °C
Certification
:
UL
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 9,42 32 : € 7,73 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Bruin
Shrink Ratio
:
2:1
Tube Shape
:
Rond
Adhesion
:
Niet klevend
Packaging Style
:
Rol in doos
Materiaal
:
Polyolefine
Inside Diameter (Shrunk)
:
1,6 mm
Voorgekrimpte binnendiameter
:
3,2 mm
Wall Thickness (Shrunk)
:
0,4 mm
Totale Lengte
:
10,0 m
Material Flammability Standard
:
UL224
Operating Temperature Range
:
-55 to 125 °C
Certification
:
UL
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 9,81 32 : € 8,13 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Bruin
Shrink Ratio
:
2:1
Tube Shape
:
Rond
Adhesion
:
Niet klevend
Packaging Style
:
Rol in doos
Materiaal
:
Polyolefine
Inside Diameter (Shrunk)
:
3,2 mm
Voorgekrimpte binnendiameter
:
6,4 mm
Wall Thickness (Shrunk)
:
0,6 mm
Totale Lengte
:
5,0 m
Material Flammability Standard
:
UL224
Operating Temperature Range
:
-55 to 125 °C
Certification
:
UL
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 10,66 32 : € 8,75 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Bruin
Shrink Ratio
:
2:1
Tube Shape
:
Vlak
Adhesion
:
Niet klevend
Packaging Style
:
Rol in Doos
Materiaal
:
Polyolefine
Inside Diameter (Shrunk)
:
4,8 mm
Voorgekrimpte binnendiameter
:
9,5 mm
Wall Thickness (Shrunk)
:
0,6 mm
Totale Lengte
:
5,0 m
Material Flammability Standard
:
UL224
Operating Temperature Range
:
-55 to 125 °C
Certification
:
UL
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 11,77 32 : € 9,64 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Bruin
Shrink Ratio
:
2:1
Tube Shape
:
Vlak
Adhesion
:
Niet klevend
Packaging Style
:
Rol in Doos
Materiaal
:
Polyolefine
Inside Diameter (Shrunk)
:
6,4 mm
Voorgekrimpte binnendiameter
:
12,7 mm
Wall Thickness (Shrunk)
:
0,7 mm
Totale Lengte
:
5,0 m
Material Flammability Standard
:
UL224
Operating Temperature Range
:
-55 to 125 °C
Certification
:
UL
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 12,47 32 : € 10,23 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Bruin
Shrink Ratio
:
2:1
Tube Shape
:
Vlak
Adhesion
:
Niet klevend
Packaging Style
:
Rol in Doos
Materiaal
:
Polyolefine
Inside Diameter (Shrunk)
:
12,7 mm
Voorgekrimpte binnendiameter
:
25,4 mm
Wall Thickness (Shrunk)
:
0,9 mm
Totale Lengte
:
5,0 m
Material Flammability Standard
:
UL224
Operating Temperature Range
:
-55 to 125 °C
Certification
:
UL
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 27,00 32 : € 22,14 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Grijs
Shrink Ratio
:
2:1
Tube Shape
:
Rond
Adhesion
:
Niet klevend
Packaging Style
:
Rol in doos
Materiaal
:
Polyolefine
Inside Diameter (Shrunk)
:
0,8 mm
Voorgekrimpte binnendiameter
:
1,6 mm
Wall Thickness (Shrunk)
:
0,4 mm
Totale Lengte
:
10,0 m
Material Flammability Standard
:
UL224
Operating Temperature Range
:
-55 to 125 °C
Certification
:
UL
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 9,42 32 : € 7,73 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Grijs
Shrink Ratio
:
2:1
Tube Shape
:
Rond
Adhesion
:
Niet klevend
Packaging Style
:
Rol in doos
Materiaal
:
Polyolefine
Inside Diameter (Shrunk)
:
1,2 mm
Voorgekrimpte binnendiameter
:
2,4 mm
Wall Thickness (Shrunk)
:
0,4 mm
Totale Lengte
:
10,0 m
Material Flammability Standard
:
UL224
Operating Temperature Range
:
-55 to 125 °C
Certification
:
UL
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 9,42 32 : € 7,73 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Grijs
Shrink Ratio
:
2:1
Tube Shape
:
Rond
Adhesion
:
Niet klevend
Packaging Style
:
Rol in doos
Materiaal
:
Polyolefine
Inside Diameter (Shrunk)
:
1,6 mm
Voorgekrimpte binnendiameter
:
3,2 mm
Wall Thickness (Shrunk)
:
0,4 mm
Totale Lengte
:
10,0 m
Material Flammability Standard
:
UL224
Operating Temperature Range
:
-55 to 125 °C
Certification
:
UL
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 9,81 32 : € 8,13 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Grijs
Shrink Ratio
:
2:1
Tube Shape
:
Rond
Adhesion
:
Niet klevend
Packaging Style
:
Rol in doos
Materiaal
:
Polyolefine
Inside Diameter (Shrunk)
:
2,4 mm
Voorgekrimpte binnendiameter
:
4,8 mm
Wall Thickness (Shrunk)
:
0,5 mm
Totale Lengte
:
10,0 m
Material Flammability Standard
:
UL224
Operating Temperature Range
:
-55 to 125 °C
Certification
:
UL
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 11,77 32 : € 9,75 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Grijs
Shrink Ratio
:
2:1
Tube Shape
:
Rond
Adhesion
:
Niet klevend
Packaging Style
:
Rol in doos
Materiaal
:
Polyolefine
Inside Diameter (Shrunk)
:
3,2 mm
Voorgekrimpte binnendiameter
:
6,4 mm
Wall Thickness (Shrunk)
:
0,6 mm
Totale Lengte
:
5,0 m
Material Flammability Standard
:
UL224
Operating Temperature Range
:
-55 to 125 °C
Certification
:
UL
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 10,66 32 : € 8,75 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Grijs
Shrink Ratio
:
2:1
Tube Shape
:
Vlak
Adhesion
:
Niet klevend
Packaging Style
:
Rol in Doos
Materiaal
:
Polyolefine
Inside Diameter (Shrunk)
:
4,8 mm
Voorgekrimpte binnendiameter
:
9,5 mm
Wall Thickness (Shrunk)
:
0,6 mm
Totale Lengte
:
5,0 m
Material Flammability Standard
:
UL224
Operating Temperature Range
:
-55 to 125 °C
Certification
:
UL
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 11,77 32 : € 9,68 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Grijs
Shrink Ratio
:
2:1
Tube Shape
:
Vlak
Adhesion
:
Niet klevend
Packaging Style
:
Rol in Doos
Materiaal
:
Polyolefine
Inside Diameter (Shrunk)
:
6,4 mm
Voorgekrimpte binnendiameter
:
12,7 mm
Wall Thickness (Shrunk)
:
0,7 mm
Totale Lengte
:
5,0 m
Material Flammability Standard
:
UL224
Operating Temperature Range
:
-55 to 125 °C
Certification
:
UL
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 12,47 32 : € 10,23 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

In Productie!

Kleur
:
Grijs
Shrink Ratio
:
2:1
Tube Shape
:
Vlak
Adhesion
:
Niet klevend
Packaging Style
:
Rol in Doos
Materiaal
:
Polyolefine
Inside Diameter (Shrunk)
:
9,5 mm
Voorgekrimpte binnendiameter
:
19,0 mm
Wall Thickness (Shrunk)
:
0,8 mm
Totale Lengte
:
5,0 m
Material Flammability Standard
:
UL224
Operating Temperature Range
:
-55 to 125 °C
Certification
:
UL
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 21,39 32 : € 17,55 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Grijs
Shrink Ratio
:
2:1
Tube Shape
:
Vlak
Adhesion
:
Niet klevend
Packaging Style
:
Rol in Doos
Materiaal
:
Polyolefine
Inside Diameter (Shrunk)
:
12,7 mm
Voorgekrimpte binnendiameter
:
25,4 mm
Wall Thickness (Shrunk)
:
0,9 mm
Totale Lengte
:
5,0 m
Material Flammability Standard
:
UL224
Operating Temperature Range
:
-55 to 125 °C
Certification
:
UL
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 27,00 32 : € 22,14 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Rood
Shrink Ratio
:
2:1
Tube Shape
:
Rond
Adhesion
:
Niet klevend
Packaging Style
:
Rol in doos
Materiaal
:
Polyolefine
Inside Diameter (Shrunk)
:
1,2 mm
Voorgekrimpte binnendiameter
:
2,4 mm
Wall Thickness (Shrunk)
:
0,4 mm
Totale Lengte
:
10,0 m
Material Flammability Standard
:
UL224
Operating Temperature Range
:
-55 to 125 °C
Certification
:
UL
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 9,42 32 : € 7,72 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Rood
Shrink Ratio
:
2:1
Tube Shape
:
Rond
Adhesion
:
Niet klevend
Packaging Style
:
Rol in doos
Materiaal
:
Polyolefine
Inside Diameter (Shrunk)
:
1,6 mm
Voorgekrimpte binnendiameter
:
3,2 mm
Wall Thickness (Shrunk)
:
0,4 mm
Totale Lengte
:
10,0 m
Material Flammability Standard
:
UL224
Operating Temperature Range
:
-55 to 125 °C
Certification
:
UL
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 9,81 32 : € 8,13 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Rood
Shrink Ratio
:
2:1
Tube Shape
:
Rond
Adhesion
:
Niet klevend
Packaging Style
:
Rol in doos
Materiaal
:
Polyolefine
Inside Diameter (Shrunk)
:
2,4 mm
Voorgekrimpte binnendiameter
:
4,8 mm
Wall Thickness (Shrunk)
:
0,5 mm
Totale Lengte
:
10,0 m
Material Flammability Standard
:
UL224
Operating Temperature Range
:
-55 to 125 °C
Certification
:
UL
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 11,77 32 : € 9,82 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Rood
Shrink Ratio
:
2:1
Tube Shape
:
Rond
Adhesion
:
Niet klevend
Packaging Style
:
Rol in doos
Materiaal
:
Polyolefine
Inside Diameter (Shrunk)
:
3,2 mm
Voorgekrimpte binnendiameter
:
6,4 mm
Wall Thickness (Shrunk)
:
0,6 mm
Totale Lengte
:
5,0 m
Material Flammability Standard
:
UL224
Operating Temperature Range
:
-55 to 125 °C
Certification
:
UL
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 10,66 32 : € 8,75 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Rood
Shrink Ratio
:
2:1
Tube Shape
:
Vlak
Adhesion
:
Niet klevend
Packaging Style
:
Rol in Doos
Materiaal
:
Polyolefine
Inside Diameter (Shrunk)
:
4,8 mm
Voorgekrimpte binnendiameter
:
9,5 mm
Wall Thickness (Shrunk)
:
0,6 mm
Totale Lengte
:
5,0 m
Material Flammability Standard
:
UL224
Operating Temperature Range
:
-55 to 125 °C
Certification
:
UL
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 11,77 32 : € 9,68 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

In Productie!

Kleur
:
Rood
Shrink Ratio
:
2:1
Tube Shape
:
Vlak
Adhesion
:
Niet klevend
Packaging Style
:
Rol in Doos
Materiaal
:
Polyolefine
Inside Diameter (Shrunk)
:
6,4 mm
Voorgekrimpte binnendiameter
:
12,7 mm
Wall Thickness (Shrunk)
:
0,7 mm
Totale Lengte
:
5,0 m
Material Flammability Standard
:
UL224
Operating Temperature Range
:
-55 to 125 °C
Certification
:
UL
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 12,47 32 : € 10,22 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Rood
Shrink Ratio
:
2:1
Tube Shape
:
Vlak
Adhesion
:
Niet klevend
Packaging Style
:
Rol in Doos
Materiaal
:
Polyolefine
Inside Diameter (Shrunk)
:
9,5 mm
Voorgekrimpte binnendiameter
:
19,0 mm
Wall Thickness (Shrunk)
:
0,8 mm
Totale Lengte
:
5,0 m
Material Flammability Standard
:
UL224
Operating Temperature Range
:
-55 to 125 °C
Certification
:
UL
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 21,39 32 : € 17,63 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Rood
Shrink Ratio
:
2:1
Tube Shape
:
Vlak
Adhesion
:
Niet klevend
Packaging Style
:
Rol in Doos
Materiaal
:
Polyolefine
Inside Diameter (Shrunk)
:
12,7 mm
Voorgekrimpte binnendiameter
:
25,4 mm
Wall Thickness (Shrunk)
:
0,9 mm
Totale Lengte
:
5,0 m
Material Flammability Standard
:
UL224
Operating Temperature Range
:
-55 to 125 °C
Certification
:
UL
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 27,00 32 : € 22,23 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Wit
Shrink Ratio
:
2:1
Tube Shape
:
Rond
Adhesion
:
Niet klevend
Packaging Style
:
Rol in doos
Materiaal
:
Polyolefine
Inside Diameter (Shrunk)
:
0,6 mm
Voorgekrimpte binnendiameter
:
1,2 mm
Wall Thickness (Shrunk)
:
0,3 mm
Totale Lengte
:
10,0 m
Material Flammability Standard
:
UL224
Operating Temperature Range
:
-55 to 125 °C
Certification
:
UL
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 9,42 32 : € 7,73 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Wit
Shrink Ratio
:
2:1
Tube Shape
:
Rond
Adhesion
:
Niet klevend
Packaging Style
:
Rol in doos
Materiaal
:
Polyolefine
Inside Diameter (Shrunk)
:
0,8 mm
Voorgekrimpte binnendiameter
:
1,6 mm
Wall Thickness (Shrunk)
:
0,4 mm
Totale Lengte
:
10,0 m
Material Flammability Standard
:
UL224
Operating Temperature Range
:
-55 to 125 °C
Certification
:
UL
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 9,42 32 : € 7,73 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Wit
Shrink Ratio
:
2:1
Tube Shape
:
Rond
Adhesion
:
Niet klevend
Packaging Style
:
Rol in doos
Materiaal
:
Polyolefine
Inside Diameter (Shrunk)
:
1,2 mm
Voorgekrimpte binnendiameter
:
2,4 mm
Wall Thickness (Shrunk)
:
0,4 mm
Totale Lengte
:
10,0 m
Material Flammability Standard
:
UL224
Operating Temperature Range
:
-55 to 125 °C
Certification
:
UL
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 9,42 32 : € 7,77 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Wit
Shrink Ratio
:
2:1
Tube Shape
:
Rond
Adhesion
:
Niet klevend
Packaging Style
:
Rol in doos
Materiaal
:
Polyolefine
Inside Diameter (Shrunk)
:
1,6 mm
Voorgekrimpte binnendiameter
:
3,2 mm
Wall Thickness (Shrunk)
:
0,4 mm
Totale Lengte
:
10,0 m
Material Flammability Standard
:
UL224
Operating Temperature Range
:
-55 to 125 °C
Certification
:
UL
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 9,81 32 : € 8,11 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Wit
Shrink Ratio
:
2:1
Tube Shape
:
Rond
Adhesion
:
Niet klevend
Packaging Style
:
Rol in doos
Materiaal
:
Polyolefine
Inside Diameter (Shrunk)
:
2,4 mm
Voorgekrimpte binnendiameter
:
4,8 mm
Wall Thickness (Shrunk)
:
0,5 mm
Totale Lengte
:
10,0 m
Material Flammability Standard
:
UL224
Operating Temperature Range
:
-55 to 125 °C
Certification
:
UL
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 11,77 32 : € 9,82 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Wit
Shrink Ratio
:
2:1
Tube Shape
:
Rond
Adhesion
:
Niet klevend
Packaging Style
:
Rol in doos
Materiaal
:
Polyolefine
Inside Diameter (Shrunk)
:
3,2 mm
Voorgekrimpte binnendiameter
:
6,4 mm
Wall Thickness (Shrunk)
:
0,6 mm
Totale Lengte
:
5,0 m
Material Flammability Standard
:
UL224
Operating Temperature Range
:
-55 to 125 °C
Certification
:
UL
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 10,66 32 : € 8,75 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Wit
Shrink Ratio
:
2:1
Tube Shape
:
Vlak
Adhesion
:
Niet klevend
Packaging Style
:
Rol in Doos
Materiaal
:
Polyolefine
Inside Diameter (Shrunk)
:
4,8 mm
Voorgekrimpte binnendiameter
:
9,5 mm
Wall Thickness (Shrunk)
:
0,6 mm
Totale Lengte
:
5,0 m
Material Flammability Standard
:
UL224
Operating Temperature Range
:
-55 to 125 °C
Certification
:
UL
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 11,77 32 : € 9,64 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Wit
Shrink Ratio
:
2:1
Tube Shape
:
Vlak
Adhesion
:
Niet klevend
Packaging Style
:
Rol in Doos
Materiaal
:
Polyolefine
Inside Diameter (Shrunk)
:
6,4 mm
Voorgekrimpte binnendiameter
:
12,7 mm
Wall Thickness (Shrunk)
:
0,7 mm
Totale Lengte
:
5,0 m
Material Flammability Standard
:
UL224
Operating Temperature Range
:
-55 to 125 °C
Certification
:
UL
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 12,47 32 : € 10,23 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Wit
Shrink Ratio
:
2:1
Tube Shape
:
Vlak
Adhesion
:
Niet klevend
Packaging Style
:
Rol in Doos
Materiaal
:
Polyolefine
Inside Diameter (Shrunk)
:
12,7 mm
Voorgekrimpte binnendiameter
:
25,4 mm
Wall Thickness (Shrunk)
:
0,9 mm
Totale Lengte
:
5,0 m
Material Flammability Standard
:
UL224
Operating Temperature Range
:
-55 to 125 °C
Certification
:
UL
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 27,00 32 : € 22,14 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Geel
Shrink Ratio
:
2:1
Tube Shape
:
Rond
Adhesion
:
Niet klevend
Packaging Style
:
Rol in doos
Materiaal
:
Polyolefine
Inside Diameter (Shrunk)
:
1,6 mm
Voorgekrimpte binnendiameter
:
3,2 mm
Wall Thickness (Shrunk)
:
0,4 mm
Totale Lengte
:
10,0 m
Material Flammability Standard
:
UL224
Operating Temperature Range
:
-55 to 125 °C
Certification
:
UL
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 9,81 32 : € 8,13 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Geel
Shrink Ratio
:
2:1
Tube Shape
:
Rond
Adhesion
:
Niet klevend
Packaging Style
:
Rol in doos
Materiaal
:
Polyolefine
Inside Diameter (Shrunk)
:
2,4 mm
Voorgekrimpte binnendiameter
:
4,8 mm
Wall Thickness (Shrunk)
:
0,5 mm
Totale Lengte
:
10,0 m
Material Flammability Standard
:
UL224
Operating Temperature Range
:
-55 to 125 °C
Certification
:
UL
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 11,77 32 : € 9,75 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Geel
Shrink Ratio
:
2:1
Tube Shape
:
Rond
Adhesion
:
Niet klevend
Packaging Style
:
Rol in doos
Materiaal
:
Polyolefine
Inside Diameter (Shrunk)
:
3,2 mm
Voorgekrimpte binnendiameter
:
6,4 mm
Wall Thickness (Shrunk)
:
0,6 mm
Totale Lengte
:
5,0 m
Material Flammability Standard
:
UL224
Operating Temperature Range
:
-55 to 125 °C
Certification
:
UL
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 10,66 32 : € 8,75 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Geel
Shrink Ratio
:
2:1
Tube Shape
:
Vlak
Adhesion
:
Niet klevend
Packaging Style
:
Rol in Doos
Materiaal
:
Polyolefine
Inside Diameter (Shrunk)
:
4,8 mm
Voorgekrimpte binnendiameter
:
9,5 mm
Wall Thickness (Shrunk)
:
0,6 mm
Totale Lengte
:
5,0 m
Material Flammability Standard
:
UL224
Operating Temperature Range
:
-55 to 125 °C
Certification
:
UL
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 11,77 32 : € 9,61 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Geel
Shrink Ratio
:
2:1
Tube Shape
:
Vlak
Adhesion
:
Niet klevend
Packaging Style
:
Rol in Doos
Materiaal
:
Polyolefine
Inside Diameter (Shrunk)
:
6,4 mm
Voorgekrimpte binnendiameter
:
12,7 mm
Wall Thickness (Shrunk)
:
0,7 mm
Totale Lengte
:
5,0 m
Material Flammability Standard
:
UL224
Operating Temperature Range
:
-55 to 125 °C
Certification
:
UL
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 12,47 32 : € 10,22 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Geel
Shrink Ratio
:
2:1
Tube Shape
:
Vlak
Adhesion
:
Niet klevend
Packaging Style
:
Rol in Doos
Materiaal
:
Polyolefine
Inside Diameter (Shrunk)
:
9,5 mm
Voorgekrimpte binnendiameter
:
19,0 mm
Wall Thickness (Shrunk)
:
0,8 mm
Totale Lengte
:
5,0 m
Material Flammability Standard
:
UL224
Operating Temperature Range
:
-55 to 125 °C
Certification
:
UL
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 21,39 32 : € 17,55 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Geel
Shrink Ratio
:
2:1
Tube Shape
:
Vlak
Adhesion
:
Niet klevend
Packaging Style
:
Rol in Doos
Materiaal
:
Polyolefine
Inside Diameter (Shrunk)
:
12,7 mm
Voorgekrimpte binnendiameter
:
25,4 mm
Wall Thickness (Shrunk)
:
0,9 mm
Totale Lengte
:
5,0 m
Material Flammability Standard
:
UL224
Operating Temperature Range
:
-55 to 125 °C
Certification
:
UL
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 27,00 32 : € 22,13 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Zwart
Shrink Ratio
:
2:1
Tube Shape
:
Rond
Adhesion
:
Niet klevend
Packaging Style
:
Verdeeldoos
Materiaal
:
Polyolefine
Inside Diameter (Shrunk)
:
0,65 mm
Voorgekrimpte binnendiameter
:
12,7 mm
Wall Thickness (Shrunk)
:
0,7 mm
Totale Lengte
:
5,0 m
Operating Temperature Range
:
-55 to 125 °C
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 18,53 10 : € 13,47 50 : € 12,64 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Zwart
Shrink Ratio
:
2:1
Tube Shape
:
Rond
Adhesion
:
Niet klevend
Packaging Style
:
Verdeeldoos
Materiaal
:
Polyolefine
Inside Diameter (Shrunk)
:
0,36 mm
Voorgekrimpte binnendiameter
:
1,6 mm
Wall Thickness (Shrunk)
:
0,4 mm
Totale Lengte
:
10,0 m
Operating Temperature Range
:
-55 to 125 °C
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 15,26 10 : € 11,09 50 : € 10,40 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Zwart
Shrink Ratio
:
2:1
Tube Shape
:
Rond
Adhesion
:
Niet klevend
Packaging Style
:
Verdeeldoos
Materiaal
:
Polyolefine
Inside Diameter (Shrunk)
:
0,8 mm
Voorgekrimpte binnendiameter
:
19 mm
Wall Thickness (Shrunk)
:
0,8 mm
Totale Lengte
:
5,0 m
Operating Temperature Range
:
-55 to 125 °C
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 34,56 10 : € 25,12 50 : € 23,55 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Zwart
Shrink Ratio
:
2:1
Tube Shape
:
Rond
Adhesion
:
Niet klevend
Packaging Style
:
Verdeeldoos
Materiaal
:
Polyolefine
Inside Diameter (Shrunk)
:
0,44 mm
Voorgekrimpte binnendiameter
:
2,4 mm
Wall Thickness (Shrunk)
:
0,4 mm
Totale Lengte
:
10,0 m
Operating Temperature Range
:
-55 to 125 °C
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 15,26 10 : € 11,09 50 : € 10,40 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Zwart
Shrink Ratio
:
2:1
Tube Shape
:
Rond
Adhesion
:
Niet klevend
Packaging Style
:
Verdeeldoos
Materiaal
:
Polyolefine
Inside Diameter (Shrunk)
:
0,9 mm
Voorgekrimpte binnendiameter
:
25,4 mm
Wall Thickness (Shrunk)
:
0,9 mm
Totale Lengte
:
5,0 m
Operating Temperature Range
:
-55 to 125 °C
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 43,58 10 : € 31,69 50 : € 29,71 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Zwart
Shrink Ratio
:
2:1
Tube Shape
:
Rond
Adhesion
:
Niet klevend
Packaging Style
:
Verdeeldoos
Materiaal
:
Polyolefine
Inside Diameter (Shrunk)
:
0,44 mm
Voorgekrimpte binnendiameter
:
3,2 mm
Wall Thickness (Shrunk)
:
0,4 mm
Totale Lengte
:
10,0 m
Operating Temperature Range
:
-55 to 125 °C
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 15,87 10 : € 11,53 50 : € 10,81 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Zwart
Shrink Ratio
:
2:1
Tube Shape
:
Rond
Adhesion
:
Niet klevend
Packaging Style
:
Verdeeldoos
Materiaal
:
Polyolefine
Inside Diameter (Shrunk)
:
0,51 mm
Voorgekrimpte binnendiameter
:
4,8 mm
Wall Thickness (Shrunk)
:
0,5 mm
Totale Lengte
:
10,0 m
Operating Temperature Range
:
-55 to 125 °C
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 17,50 10 : € 12,73 50 : € 11,94 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Zwart
Shrink Ratio
:
2:1
Tube Shape
:
Rond
Adhesion
:
Niet klevend
Packaging Style
:
Verdeeldoos
Materiaal
:
Polyolefine
Inside Diameter (Shrunk)
:
0,56 mm
Voorgekrimpte binnendiameter
:
6,4 mm
Wall Thickness (Shrunk)
:
0,6 mm
Totale Lengte
:
5,0 m
Operating Temperature Range
:
-55 to 125 °C
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 15,87 10 : € 11,53 50 : € 10,81 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Zwart
Shrink Ratio
:
2:1
Tube Shape
:
Rond
Adhesion
:
Niet klevend
Packaging Style
:
Verdeeldoos
Materiaal
:
Polyolefine
Inside Diameter (Shrunk)
:
0,56 mm
Voorgekrimpte binnendiameter
:
9,5 mm
Wall Thickness (Shrunk)
:
0,6 mm
Totale Lengte
:
5,0 m
Operating Temperature Range
:
-55 to 125 °C
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 17,50 10 : € 12,73 50 : € 11,94 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Blauw
Shrink Ratio
:
2:1
Tube Shape
:
Rond
Adhesion
:
Niet klevend
Packaging Style
:
Rol in doos
Materiaal
:
Polyolefine
Inside Diameter (Shrunk)
:
0,8 mm
Voorgekrimpte binnendiameter
:
1,6 mm
Wall Thickness (Shrunk)
:
0,4 mm
Totale Lengte
:
10,0 m
Operating Temperature Range
:
-55 to 125 °C
Certification
:
UL
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 9,42 32 : € 7,73 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

In Productie!

Kleur
:
Blauw
Shrink Ratio
:
2:1
Tube Shape
:
Rond
Adhesion
:
Niet klevend
Packaging Style
:
Rol in doos
Materiaal
:
Polyolefine
Inside Diameter (Shrunk)
:
1,2 mm
Voorgekrimpte binnendiameter
:
2,4 mm
Wall Thickness (Shrunk)
:
0,4 mm
Totale Lengte
:
10,0 m
Operating Temperature Range
:
-55 to 125 °C
Certification
:
UL
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 9,42 32 : € 7,73 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Blauw
Shrink Ratio
:
2:1
Tube Shape
:
Rond
Adhesion
:
Niet klevend
Packaging Style
:
Rol in doos
Materiaal
:
Polyolefine
Inside Diameter (Shrunk)
:
1,6 mm
Voorgekrimpte binnendiameter
:
3,2 mm
Wall Thickness (Shrunk)
:
0,4 mm
Totale Lengte
:
10,0 m
Operating Temperature Range
:
-55 to 125 °C
Certification
:
UL
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 9,81 32 : € 8,13 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Blauw
Shrink Ratio
:
2:1
Tube Shape
:
Rond
Adhesion
:
Niet klevend
Packaging Style
:
Rol in doos
Materiaal
:
Polyolefine
Inside Diameter (Shrunk)
:
2,4 mm
Voorgekrimpte binnendiameter
:
4,8 mm
Wall Thickness (Shrunk)
:
0,5 mm
Totale Lengte
:
10,0 m
Operating Temperature Range
:
-55 to 125 °C
Certification
:
UL
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 11,77 32 : € 9,72 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Blauw
Shrink Ratio
:
2:1
Tube Shape
:
Rond
Adhesion
:
Niet klevend
Packaging Style
:
Rol in doos
Materiaal
:
Polyolefine
Inside Diameter (Shrunk)
:
3,2 mm
Voorgekrimpte binnendiameter
:
6,4 mm
Wall Thickness (Shrunk)
:
0,6 mm
Totale Lengte
:
5,0 m
Operating Temperature Range
:
-55 to 125 °C
Certification
:
UL
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 10,66 32 : € 8,70 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Blauw
Shrink Ratio
:
2:1
Tube Shape
:
Vlak
Adhesion
:
Niet klevend
Packaging Style
:
Rol in Doos
Materiaal
:
Polyolefine
Inside Diameter (Shrunk)
:
4,8 mm
Voorgekrimpte binnendiameter
:
9,5 mm
Wall Thickness (Shrunk)
:
0,6 mm
Totale Lengte
:
5,0 m
Operating Temperature Range
:
-55 to 125 °C
Certification
:
UL
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 11,77 32 : € 9,61 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Blauw
Shrink Ratio
:
2:1
Tube Shape
:
Vlak
Adhesion
:
Niet klevend
Packaging Style
:
Rol in Doos
Materiaal
:
Polyolefine
Inside Diameter (Shrunk)
:
6,4 mm
Voorgekrimpte binnendiameter
:
12,7 mm
Wall Thickness (Shrunk)
:
0,7 mm
Totale Lengte
:
5,0 m
Operating Temperature Range
:
-55 to 125 °C
Certification
:
UL
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 12,47 32 : € 10,26 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Blauw
Shrink Ratio
:
2:1
Tube Shape
:
Vlak
Adhesion
:
Niet klevend
Packaging Style
:
Rol in Doos
Materiaal
:
Polyolefine
Inside Diameter (Shrunk)
:
9,5 mm
Voorgekrimpte binnendiameter
:
19,0 mm
Wall Thickness (Shrunk)
:
0,8 mm
Totale Lengte
:
5,0 m
Operating Temperature Range
:
-55 to 125 °C
Certification
:
UL
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 21,39 32 : € 17,55 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Blauw
Shrink Ratio
:
2:1
Tube Shape
:
Vlak
Adhesion
:
Niet klevend
Packaging Style
:
Rol in Doos
Materiaal
:
Polyolefine
Inside Diameter (Shrunk)
:
12,7 mm
Voorgekrimpte binnendiameter
:
25,4 mm
Wall Thickness (Shrunk)
:
0,9 mm
Totale Lengte
:
5,0 m
Operating Temperature Range
:
-55 to 125 °C
Certification
:
UL
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 27,00 32 : € 22,23 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Blauw
Shrink Ratio
:
2:1
Tube Shape
:
Rond
Adhesion
:
Niet klevend
Packaging Style
:
Op rol
Materiaal
:
Polyolefine
Inside Diameter (Shrunk)
:
0,6 mm
Voorgekrimpte binnendiameter
:
1,2 mm
Wall Thickness (Shrunk)
:
0,3 mm
Totale Lengte
:
150,0 m
Operating Temperature Range
:
-55 to 125 °C
Certification
:
UL
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 48,24 18 : € 40,00 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Blauw
Shrink Ratio
:
2:1
Tube Shape
:
Rond
Adhesion
:
Niet klevend
Packaging Style
:
Op rol
Materiaal
:
Polyolefine
Inside Diameter (Shrunk)
:
0,8 mm
Voorgekrimpte binnendiameter
:
1,6 mm
Wall Thickness (Shrunk)
:
0,4 mm
Totale Lengte
:
150,0 m
Operating Temperature Range
:
-55 to 125 °C
Certification
:
UL
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 48,24 17 : € 40,00 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

In Productie!

Kleur
:
Blauw
Shrink Ratio
:
2:1
Tube Shape
:
Rond
Adhesion
:
Niet klevend
Packaging Style
:
Op rol
Materiaal
:
Polyolefine
Inside Diameter (Shrunk)
:
1,2 mm
Voorgekrimpte binnendiameter
:
2,4 mm
Wall Thickness (Shrunk)
:
0,4 mm
Totale Lengte
:
150,0 m
Operating Temperature Range
:
-55 to 125 °C
Certification
:
UL
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 52,48 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Blauw
Shrink Ratio
:
2:1
Tube Shape
:
Rond
Adhesion
:
Niet klevend
Packaging Style
:
Op rol
Materiaal
:
Polyolefine
Inside Diameter (Shrunk)
:
1,6 mm
Voorgekrimpte binnendiameter
:
3,2 mm
Wall Thickness (Shrunk)
:
0,4 mm
Totale Lengte
:
150,0 m
Operating Temperature Range
:
-55 to 125 °C
Certification
:
UL
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 56,74 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

In Productie!

Kleur
:
Blauw
Shrink Ratio
:
2:1
Tube Shape
:
Rond
Adhesion
:
Niet klevend
Packaging Style
:
Op rol
Materiaal
:
Polyolefine
Inside Diameter (Shrunk)
:
2,4 mm
Voorgekrimpte binnendiameter
:
4,8 mm
Wall Thickness (Shrunk)
:
0,5 mm
Totale Lengte
:
75,0 m
Operating Temperature Range
:
-55 to 125 °C
Certification
:
UL
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 43,27 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Blauw
Shrink Ratio
:
2:1
Tube Shape
:
Rond
Adhesion
:
Niet klevend
Packaging Style
:
Op rol
Materiaal
:
Polyolefine
Inside Diameter (Shrunk)
:
3,2 mm
Voorgekrimpte binnendiameter
:
6,4 mm
Wall Thickness (Shrunk)
:
0,6 mm
Totale Lengte
:
75,0 m
Operating Temperature Range
:
-55 to 125 °C
Certification
:
UL
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 51,07 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

In Productie!

Kleur
:
Blauw
Shrink Ratio
:
2:1
Tube Shape
:
Vlak
Adhesion
:
Niet klevend
Packaging Style
:
Op rol
Materiaal
:
Polyolefine
Inside Diameter (Shrunk)
:
4,8 mm
Voorgekrimpte binnendiameter
:
9,5 mm
Wall Thickness (Shrunk)
:
0,6 mm
Totale Lengte
:
75,0 m
Operating Temperature Range
:
-55 to 125 °C
Certification
:
UL
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 71,65 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Blauw
Shrink Ratio
:
2:1
Tube Shape
:
Vlak
Adhesion
:
Niet klevend
Packaging Style
:
Op rol
Materiaal
:
Polyolefine
Inside Diameter (Shrunk)
:
6,4 mm
Voorgekrimpte binnendiameter
:
12,7 mm
Wall Thickness (Shrunk)
:
0,7 mm
Totale Lengte
:
5,0 m
Operating Temperature Range
:
-55 to 125 °C
Certification
:
UL
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 65,25 11 : € 54,25 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Blauw
Shrink Ratio
:
2:1
Tube Shape
:
Vlak
Adhesion
:
Niet klevend
Packaging Style
:
Op rol
Materiaal
:
Polyolefine
Inside Diameter (Shrunk)
:
9,5 mm
Voorgekrimpte binnendiameter
:
19,0 mm
Wall Thickness (Shrunk)
:
0,8 mm
Totale Lengte
:
30,0 m
Operating Temperature Range
:
-55 to 125 °C
Certification
:
UL
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 76,32 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Blauw
Shrink Ratio
:
2:1
Tube Shape
:
Vlak
Adhesion
:
Niet klevend
Packaging Style
:
Op rol
Materiaal
:
Polyolefine
Inside Diameter (Shrunk)
:
12,7 mm
Voorgekrimpte binnendiameter
:
25,4 mm
Wall Thickness (Shrunk)
:
0,9 mm
Totale Lengte
:
30,0 m
Operating Temperature Range
:
-55 to 125 °C
Certification
:
UL
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 97,89 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Blauw
Shrink Ratio
:
2:1
Tube Shape
:
Vlak
Adhesion
:
Niet klevend
Packaging Style
:
Op rol
Materiaal
:
Polyolefine
Inside Diameter (Shrunk)
:
16,0 mm
Voorgekrimpte binnendiameter
:
32,0 mm
Wall Thickness (Shrunk)
:
1,0 mm
Totale Lengte
:
30,0 m
Operating Temperature Range
:
-55 to 125 °C
Certification
:
UL
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 144,13 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

In Productie!

Kleur
:
Blauw
Shrink Ratio
:
2:1
Tube Shape
:
Vlak
Adhesion
:
Niet klevend
Packaging Style
:
Op rol
Materiaal
:
Polyolefine
Inside Diameter (Shrunk)
:
19,0 mm
Voorgekrimpte binnendiameter
:
38,1 mm
Wall Thickness (Shrunk)
:
1,0 mm
Totale Lengte
:
30,0 m
Operating Temperature Range
:
-55 to 125 °C
Certification
:
UL
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 190,66 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Blauw
Shrink Ratio
:
2:1
Tube Shape
:
Rond
Adhesion
:
Niet klevend
Packaging Style
:
Verdeeldoos
Materiaal
:
Polyolefine
Inside Diameter (Shrunk)
:
0,65 mm
Voorgekrimpte binnendiameter
:
12,7 mm
Wall Thickness (Shrunk)
:
0,7 mm
Totale Lengte
:
5,0 m
Operating Temperature Range
:
-55 to 125 °C
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 20,61 10 : € 14,97 50 : € 14,03 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

In Productie!

Kleur
:
Blauw
Shrink Ratio
:
2:1
Tube Shape
:
Rond
Adhesion
:
Niet klevend
Packaging Style
:
Verdeeldoos
Materiaal
:
Polyolefine
Inside Diameter (Shrunk)
:
0,36 mm
Voorgekrimpte binnendiameter
:
1,6 mm
Wall Thickness (Shrunk)
:
0,8 mm
Totale Lengte
:
10,0 m
Operating Temperature Range
:
-55 to 125 °C
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 16,89 10 : € 12,29 50 : € 11,51 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

In Productie!

Kleur
:
Blauw
Shrink Ratio
:
2:1
Tube Shape
:
Rond
Adhesion
:
Niet klevend
Packaging Style
:
Verdeeldoos
Materiaal
:
Polyolefine
Inside Diameter (Shrunk)
:
0,8 mm
Voorgekrimpte binnendiameter
:
19 mm
Wall Thickness (Shrunk)
:
0,8 mm
Totale Lengte
:
5,0 m
Operating Temperature Range
:
-55 to 125 °C
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 38,46 10 : € 27,96 50 : € 26,21 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

In Productie!

Kleur
:
Blauw
Shrink Ratio
:
2:1
Tube Shape
:
Rond
Adhesion
:
Niet klevend
Packaging Style
:
Verdeeldoos
Materiaal
:
Polyolefine
Inside Diameter (Shrunk)
:
0,44 mm
Voorgekrimpte binnendiameter
:
2,4 mm
Wall Thickness (Shrunk)
:
0,4 mm
Totale Lengte
:
10,0 m
Operating Temperature Range
:
-55 to 125 °C
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 16,89 10 : € 12,29 50 : € 11,51 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

In Productie!