Krimpkous - 2:1, Geel en Groen Gestreept

Artikelcode: 495900
2:1Geel;Groen Krimpkous is zeer vlamvertragend en uv-bestendig voor gebruik met Ronde componenten. Deze Kruisverwijzende polyolefinen krimpkous zorgt voor eenvoudige identifcatie van aardes.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Kleur
:
Geel;Groen
Krimpverhouding
:
2:1
Buisvorm
:
Ronde
Adhesie
:
Niet klevend
Verpakkingsstijl
:
Rol
Materiaal
:
Kruisverwijzende polyolefinen
Binnendiameter (gekrompen)
:
3,2 mm
Voorgekrimpte binnendiameter
:
6,4 mm
Wanddikte (gekrompen)
:
0,7 mm
Totale Lengte
:
75,0 m
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-55 to 135 °C
Certificering
:
UL
Speciale eigenschappen (alle)
:
Highly Flame Retardant
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 94,17
essential solutions
delivered