Sluitmoeren voor Kabelwartels, Grijs, Nylon, PG36

Artikelcode: CGLN-PG36
Deze sluitmoer is bedoeld om een PG36 kabelwartel vast te schroeven. Hij is Grijs en gemaakt van Nylon.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Schroefdraadmaat
:
PG36
Kleur
:
Grijs
Massief materiaal
:
Glas gevuld Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Sleutelwijdte
:
60,0 mm
Dikte
:
8.0 mm (0.315 in)
Materiaal
:
Nylon
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 0,918
essential solutions
delivered