Sluitmoeren voor Kabelwartels, Grijs, Nylon, PG29

Artikelcode: CGLN-PG29
Deze sluitmoer is bedoeld om een PG29 kabelwartel vast te schroeven. Hij is Grijs en gemaakt van Nylon.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Schroefdraadmaat
:
PG29
Kleur
:
Grijs
Massief materiaal
:
Glas gevuld Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Sleutelwijdte
:
46,0 mm
Dikte
:
7.0 mm (0.276 in)
Materiaal
:
Nylon
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,586
essential solutions
delivered