Sluitmoeren voor Kabelwartels, Grijs, Nylon, PG13.5

Artikelcode: CGLN-PG13.5
Deze sluitmoer is bedoeld om een PG13.5 kabelwartel vast te schroeven. Hij is Grijs en gemaakt van Nylon.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Schroefdraadmaat
:
PG13.5
Kleur
:
Grijs
Massief materiaal
:
Glas gevuld Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Sleutelwijdte
:
27,0 mm
Dikte
:
6.0 mm (0.236 in)
Materiaal
:
Nylon
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,17
essential solutions
delivered