Sluitmoeren voor Kabelwartels, Grijs, Nylon, M40

Artikelcode: CGLN-M40
Deze sluitmoer is bedoeld om een M40 kabelwartel vast te schroeven. Hij is Grijs en gemaakt van Nylon.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Schroefdraadmaat
:
M40
Kleur
:
Grijs
Massief materiaal
:
Glas gevuld Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Sleutelwijdte
:
50,0 mm
Dikte
:
7.0 mm (0.276 in)
Materiaal
:
Nylon
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 0,499
essential solutions
delivered