Sluitmoeren voor Kabelwartels, Grijs, Nylon, M16

Artikelcode: CGLN-M16
Deze sluitmoer is bedoeld om een M16 kabelwartel vast te schroeven. Hij is Grijs en gemaakt van Nylon.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Schroefdraadmaat
:
M16
Kleur
:
Grijs
Massief materiaal
:
Glas gevuld Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Sleutelwijdte
:
22,0 mm
Dikte
:
5.0 mm (0.197 in)
Materiaal
:
Nylon
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,0504
essential solutions
delivered