Sluitmoeren voor Kabelwartels, Grijs, Nylon, M12

Artikelcode: CGLN-M12
Deze sluitmoer is bedoeld om een M12 kabelwartel vast te schroeven. Hij is Grijs en gemaakt van Nylon.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Schroefdraadmaat
:
M12
Kleur
:
Grijs
Massief materiaal
:
Glas gevuld Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Sleutelwijdte
:
17,0 mm
Dikte
:
5.0 mm (0.197 in)
Materiaal
:
Nylon
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,0936
essential solutions
delivered