Sluitmoeren voor Kabelwartels, Naturel,

Artikelcode: 551238
Deze sluitmoer is bedoeld om een M40 kabelwartel vast te schroeven. Hij is Natuurlijke en gemaakt van Messing.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Schroefdraadmaat
:
M40
Spoed/TPI
:
1.5 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nikkel vergulde messing
Sleutelwijdte
:
46,0 mm
Dikte
:
6.5 mm (0.256 in)
Materiaal
:
Messing
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 7,83 250 : € 6,55
essential solutions
delivered