Sluitmoeren voor Kabelwartels, Messing, Messing, M25

Artikelcode: 551236
Deze sluitmoer is bedoeld om een M25 kabelwartel vast te schroeven. Hij is Messing en gemaakt van Messing.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Schroefdraadmaat
:
M25
Spoed/TPI
:
1.5 mm
Kleur
:
Messing
Massief materiaal
:
Nikkel vergulde messing
Sleutelwijdte
:
30,0 mm
Dikte
:
5.2 mm (0.205 in)
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-20 to 100 °C
Materiaal
:
Messing
Vorm pakking
:
Standaard
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 2,09 500 : € 1,81
essential solutions
delivered