Sluitmoeren voor Kabelwartels, Messing, Messing, M16

Artikelcode: 551234
Deze sluitmoer is bedoeld om een M16 kabelwartel vast te schroeven. Hij is Messing en gemaakt van Messing.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Schroefdraadmaat
:
M16
Spoed/TPI
:
1.5 mm
Kleur
:
Messing
Massief materiaal
:
Nikkel vergulde messing
Sleutelwijdte
:
19,0 mm
Dikte
:
4.7 mm (0.185 in)
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-20 to 100 °C
Materiaal
:
Messing
Vorm pakking
:
Standaard
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 1,38 500 : € 1,19
essential solutions
delivered