Sluitmoeren voor Kabelwartels, Naturel,

Artikelcode: 551230
Deze sluitmoer is bedoeld om een M25 kabelwartel vast te schroeven. Hij is Messing en gemaakt van Messing.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Schroefdraadmaat
:
M25
Spoed/TPI
:
1.5 mm
Kleur
:
Messing
Massief materiaal
:
Nikkel vergulde messing
Sleutelwijdte
:
30,0 mm
Dikte
:
3.5 mm (0.138 in)
Materiaal
:
Messing
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 0,794 500 : € 0,682
essential solutions
delivered