Sluitmoeren voor Kabelwartels, Zwart,

Artikelcode: 550946
Deze sluitmoer is bedoeld om een M40 kabelwartel vast te schroeven. Hij is Zwart en gemaakt van Nylon.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Schroefdraadmaat
:
M40
Spoed/TPI
:
1.5 mm
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon
Sleutelwijdte
:
50,0 mm
Dikte
:
6.0 mm (0.236 in)
Materiaal
:
Nylon
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 1,27 100 : € 1,06
essential solutions
delivered