Sluitmoeren voor Kabelwartels, Zwart,

Artikelcode: 550926
Deze sluitmoer is bedoeld om een M20 kabelwartel vast te schroeven. Hij is Zwart en gemaakt van Nylon.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Schroefdraadmaat
:
M20
Spoed/TPI
:
1.5 mm
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon
Sleutelwijdte
:
27,0 mm
Dikte
:
5.0 mm (0.197 in)
Materiaal
:
Nylon
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 0,261 500 : € 0,217
essential solutions
delivered