Sluitmoeren voor Kabelwartels, Zwart, Nylon, M12

Artikelcode: 550914
Deze sluitmoer is bedoeld om een M12 kabelwartel vast te schroeven. Hij is Zwart en gemaakt van Nylon.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Schroefdraadmaat
:
M12
Spoed/TPI
:
1.5 mm
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon
Sleutelwijdte
:
18,0 mm
Dikte
:
5,0 mm
Materiaal
:
Nylon
Vorm pakking
:
Standaard
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 0,199 500 : € 0,164
essential solutions
delivered