Sluitmoeren voor Kabelwartels, Grijs,

Artikelcode: 550913
Deze sluitmoer is bedoeld om een M12 kabelwartel vast te schroeven. Hij is Grijs en gemaakt van Nylon.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Schroefdraadmaat
:
M12
Spoed/TPI
:
1.5 mm
Kleur
:
Grijs
Massief materiaal
:
Nylon
Sleutelwijdte
:
18,0 mm
Dikte
:
5.0 mm (0.197 in)
Materiaal
:
Nylon
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 0,199 500 : € 0,164
essential solutions
delivered