Cable Gland Reducer

Reducers provide reduction of threaded or clearance holes to similar thread sizes

Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Kleur

Hoogte

Draadlengte

Sleutelwijdte

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(2)

Externe schroefdraadgrootte

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(3)

Internal Thread Size

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(3)

Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Kleur
:
Brass
Externe schroefdraadgrootte
:
M16 x 1.5
Massief materiaal
:
Nickel-plated Brass
Hoogte
:
12,0 mm
ID - Mfg Item Number
:
M16M12/6/0M
Internal Thread Size
:
M12 x 1.5
Materiaal
:
Nickel-plated Brass
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 100 °C
Draadlengte
:
8,0 mm
Sleutelwijdte
:
24,0 mm
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 6,55 100 : € 5,62 500 : € 4,92 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Brass
Externe schroefdraadgrootte
:
M32 x 1.5
Massief materiaal
:
Nickel-plated Brass
Hoogte
:
16,0 mm
ID - Mfg Item Number
:
M32M16/6/0M
Internal Thread Size
:
M16 x 1.5
Materiaal
:
Nickel-plated Brass
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 100 °C
Draadlengte
:
10,0 mm
Sleutelwijdte
:
36,0 mm
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 6,02 50 : € 5,16 100 : € 4,52 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Brass
Externe schroefdraadgrootte
:
M32 x 1.5
Massief materiaal
:
Nickel-plated Brass
Hoogte
:
16,0 mm
ID - Mfg Item Number
:
M32M20/6/0M
Internal Thread Size
:
M20 x 1.5
Materiaal
:
Nickel-plated Brass
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 100 °C
Draadlengte
:
10,0 mm
Sleutelwijdte
:
36,0 mm
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 5,86 50 : € 5,02 100 : € 4,40 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Brass
Externe schroefdraadgrootte
:
M32 x 1.5
Massief materiaal
:
Nickel-plated Brass
Hoogte
:
16,0 mm
ID - Mfg Item Number
:
M32M25/6/0M
Internal Thread Size
:
M25 x 1.5
Materiaal
:
Nickel-plated Brass
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 100 °C
Draadlengte
:
10,0 mm
Sleutelwijdte
:
36,0 mm
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 5,26 50 : € 4,51 100 : € 3,94 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Brass
Externe schroefdraadgrootte
:
M40 x 1.5
Massief materiaal
:
Nickel-plated Brass
Hoogte
:
16,0 mm
ID - Mfg Item Number
:
M40M20/6/0M
Internal Thread Size
:
M20 x 1.5
Materiaal
:
Nickel-plated Brass
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 100 °C
Draadlengte
:
10,0 mm
Sleutelwijdte
:
46,0 mm
Standaard Verpakking: 25

Kopen in veelvouden van: 25

25 : € 10,00 50 : € 8,56 100 : € 7,49 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Brass
Externe schroefdraadgrootte
:
M40 x 1.5
Massief materiaal
:
Nickel-plated Brass
Hoogte
:
16,0 mm
ID - Mfg Item Number
:
M40M32/6/0M
Internal Thread Size
:
M32 x 1.5
Materiaal
:
Nickel-plated Brass
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 100 °C
Draadlengte
:
10,0 mm
Sleutelwijdte
:
46,0 mm
Standaard Verpakking: 25

Kopen in veelvouden van: 25

25 : € 8,47 50 : € 7,26 100 : € 6,35 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Brass
Externe schroefdraadgrootte
:
M50 x 1.5
Massief materiaal
:
Nickel-plated Brass
Hoogte
:
18,0 mm
ID - Mfg Item Number
:
M50M32/6/0M
Internal Thread Size
:
M32 x 1.5
Materiaal
:
Nickel-plated Brass
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 100 °C
Draadlengte
:
12,0 mm
Sleutelwijdte
:
55,0 mm
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 13,18 50 : € 11,30 100 : € 9,88 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Brass
Externe schroefdraadgrootte
:
M63 x 1.5
Massief materiaal
:
Nickel-plated Brass
Hoogte
:
18,0 mm
ID - Mfg Item Number
:
M63M50/6/0M
Internal Thread Size
:
M50 x 1.5
Materiaal
:
Nickel-plated Brass
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 100 °C
Draadlengte
:
12,0 mm
Sleutelwijdte
:
68,0 mm
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 21,14 50 : € 18,12 100 : € 15,86 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Black
Externe schroefdraadgrootte
:
M16 x 1.5
Massief materiaal
:
Polyamide PA6
Hoogte
:
12,0 mm
ID - Mfg Item Number
:
M16M12PA/SW
Internal Thread Size
:
M12 x 1.5
Materiaal
:
Polyamide PA6
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 100 °C
Draadlengte
:
8,0 mm
Sleutelwijdte
:
24,0 mm
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 0,414 100 : € 0,355 500 : € 0,311 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Black
Externe schroefdraadgrootte
:
M20 x 1.5
Massief materiaal
:
Polyamide PA6
Hoogte
:
12,0 mm
ID - Mfg Item Number
:
M20M16PA/SW
Internal Thread Size
:
M16 x 1.5
Materiaal
:
Polyamide PA6
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 100 °C
Draadlengte
:
8,0 mm
Sleutelwijdte
:
24,0 mm
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 0,47 100 : € 0,403 500 : € 0,352 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Black
Externe schroefdraadgrootte
:
M25 x 1.5
Massief materiaal
:
Polyamide PA6
Hoogte
:
14,0 mm
ID - Mfg Item Number
:
M25M16PA/SW
Internal Thread Size
:
M16 x 1.5
Materiaal
:
Polyamide PA6
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 100 °C
Draadlengte
:
8,0 mm
Sleutelwijdte
:
29,0 mm
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 0,702 100 : € 0,601 500 : € 0,526 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Black
Externe schroefdraadgrootte
:
M25 x 1.5
Massief materiaal
:
Polyamide PA6
Hoogte
:
14,0 mm
ID - Mfg Item Number
:
M25M20PA/SW
Internal Thread Size
:
M20 x 1.5
Materiaal
:
Polyamide PA6
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 100 °C
Draadlengte
:
8,0 mm
Sleutelwijdte
:
29,0 mm
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 0,684 100 : € 0,586 500 : € 0,513 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Black
Externe schroefdraadgrootte
:
M32 x 1.5
Massief materiaal
:
Polyamide PA6
Hoogte
:
16,0 mm
ID - Mfg Item Number
:
M32M12PA/SW
Internal Thread Size
:
M12 x 1.5
Materiaal
:
Polyamide PA6
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 100 °C
Draadlengte
:
10,0 mm
Sleutelwijdte
:
36,0 mm
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 1,44 50 : € 1,24 100 : € 1,08 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Black
Externe schroefdraadgrootte
:
M32 x 1.5
Massief materiaal
:
Polyamide PA6
Hoogte
:
16,0 mm
ID - Mfg Item Number
:
M32M16PA/SW
Internal Thread Size
:
M16 x 1.5
Materiaal
:
Polyamide PA6
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 100 °C
Draadlengte
:
10,0 mm
Sleutelwijdte
:
36,0 mm
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 1,44 50 : € 1,24 100 : € 1,08 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Black
Externe schroefdraadgrootte
:
M32 x 1.5
Massief materiaal
:
Polyamide PA6
Hoogte
:
16,0 mm
ID - Mfg Item Number
:
M32M25PA/SW
Internal Thread Size
:
M25 x 1.5
Materiaal
:
Polyamide PA6
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 100 °C
Draadlengte
:
10,0 mm
Sleutelwijdte
:
36,0 mm
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 1,44 50 : € 1,24 100 : € 1,08 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Black
Externe schroefdraadgrootte
:
M40 x 1.5
Massief materiaal
:
Polyamide PA6
Hoogte
:
16,0 mm
ID - Mfg Item Number
:
M40M16PA/SW
Internal Thread Size
:
M16 x 1.5
Materiaal
:
Polyamide PA6
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 100 °C
Draadlengte
:
10,0 mm
Sleutelwijdte
:
46,0 mm
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 2,68 50 : € 2,30 100 : € 2,01 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Black
Externe schroefdraadgrootte
:
M40 x 1.5
Massief materiaal
:
Polyamide PA6
Hoogte
:
16,0 mm
ID - Mfg Item Number
:
M40M32PA/SW
Internal Thread Size
:
M32 x 1.5
Materiaal
:
Polyamide PA6
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 100 °C
Draadlengte
:
10,0 mm
Sleutelwijdte
:
46,0 mm
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 2,68 50 : € 2,30 100 : € 2,01 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Black
Externe schroefdraadgrootte
:
M50 x 1.5
Massief materiaal
:
Polyamide PA6
Hoogte
:
18,0 mm
ID - Mfg Item Number
:
M50M40PA/SW
Internal Thread Size
:
M40 x 1.5
Materiaal
:
Polyamide PA6
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 100 °C
Draadlengte
:
12,0 mm
Sleutelwijdte
:
55,0 mm
Standaard Verpakking: 25

Kopen in veelvouden van: 25

25 : € 3,93 50 : € 3,37 100 : € 2,95 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Black
Externe schroefdraadgrootte
:
M63 x 1.5
Massief materiaal
:
Polyamide PA6
Hoogte
:
18,0 mm
ID - Mfg Item Number
:
M63M25PA/SW
Internal Thread Size
:
M25 x 1.5
Materiaal
:
Polyamide PA6
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 100 °C
Draadlengte
:
12,0 mm
Sleutelwijdte
:
68,0 mm
Standaard Verpakking: 25

Kopen in veelvouden van: 25

25 : € 4,25 50 : € 3,65 100 : € 3,19 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Black
Externe schroefdraadgrootte
:
M63 x 1.5
Massief materiaal
:
Polyamide PA6
Hoogte
:
18,0 mm
ID - Mfg Item Number
:
M63M32PA/SW
Internal Thread Size
:
M32 x 1.5
Materiaal
:
Polyamide PA6
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 100 °C
Draadlengte
:
12,0 mm
Sleutelwijdte
:
68,0 mm
Standaard Verpakking: 25

Kopen in veelvouden van: 25

25 : € 4,25 50 : € 3,65 100 : € 3,19 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Black
Externe schroefdraadgrootte
:
M63 x 1.5
Massief materiaal
:
Polyamide PA6
Hoogte
:
18,0 mm
ID - Mfg Item Number
:
M63M40PA/SW
Internal Thread Size
:
M40 x 1.5
Materiaal
:
Polyamide PA6
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 100 °C
Draadlengte
:
12,0 mm
Sleutelwijdte
:
68,0 mm
Standaard Verpakking: 25

Kopen in veelvouden van: 25

25 : € 4,25 50 : € 3,65 100 : € 3,19 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Dark Grey
Externe schroefdraadgrootte
:
M25 x 1.5
Massief materiaal
:
Polyamide PA6
Hoogte
:
14,0 mm
ID - Mfg Item Number
:
M25M16PA
Internal Thread Size
:
M16 x 1.5
Materiaal
:
Polyamide PA6
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 100 °C
Draadlengte
:
8,0 mm
Sleutelwijdte
:
29,0 mm
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 0,702 100 : € 0,601 500 : € 0,526 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Dark Grey
Externe schroefdraadgrootte
:
M32 x 1.5
Massief materiaal
:
Polyamide PA6
Hoogte
:
16,0 mm
ID - Mfg Item Number
:
M32M20PA
Internal Thread Size
:
M20 x 1.5
Materiaal
:
Polyamide PA6
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 100 °C
Draadlengte
:
10,0 mm
Sleutelwijdte
:
36,0 mm
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 1,44 50 : € 1,24 100 : € 1,08 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Dark Grey
Externe schroefdraadgrootte
:
M40 x 1.5
Massief materiaal
:
Polyamide PA6
Hoogte
:
16,0 mm
ID - Mfg Item Number
:
M40M20PA
Internal Thread Size
:
M20 x 1.5
Materiaal
:
Polyamide PA6
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 100 °C
Draadlengte
:
10,0 mm
Sleutelwijdte
:
46,0 mm
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 2,68 50 : € 2,30 100 : € 2,01 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Dark Grey
Externe schroefdraadgrootte
:
M40 x 1.5
Massief materiaal
:
Polyamide PA6
Hoogte
:
16,0 mm
ID - Mfg Item Number
:
M40M32PA
Internal Thread Size
:
M32 x 1.5
Materiaal
:
Polyamide PA6
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 100 °C
Draadlengte
:
10,0 mm
Sleutelwijdte
:
46,0 mm
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 2,68 50 : € 2,30 100 : € 2,01 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Dark Grey
Externe schroefdraadgrootte
:
M50 x 1.5
Massief materiaal
:
Polyamide PA6
Hoogte
:
18,0 mm
ID - Mfg Item Number
:
M50M20PA
Internal Thread Size
:
M20 x 1.5
Materiaal
:
Polyamide PA6
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 100 °C
Draadlengte
:
12,0 mm
Sleutelwijdte
:
55,0 mm
Standaard Verpakking: 25

Kopen in veelvouden van: 25

25 : € 3,93 50 : € 3,37 100 : € 2,95 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Dark Grey
Externe schroefdraadgrootte
:
M50 x 1.5
Massief materiaal
:
Polyamide PA6
Hoogte
:
18,0 mm
ID - Mfg Item Number
:
M50M25PA
Internal Thread Size
:
M25 x 1.5
Materiaal
:
Polyamide PA6
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 100 °C
Draadlengte
:
12,0 mm
Sleutelwijdte
:
55,0 mm
Standaard Verpakking: 25

Kopen in veelvouden van: 25

25 : € 3,93 50 : € 3,37 100 : € 2,95 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Dark Grey
Externe schroefdraadgrootte
:
M50 x 1.5
Massief materiaal
:
Polyamide PA6
Hoogte
:
18,0 mm
ID - Mfg Item Number
:
M50M40PA
Internal Thread Size
:
M40 x 1.5
Materiaal
:
Polyamide PA6
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 100 °C
Draadlengte
:
12,0 mm
Sleutelwijdte
:
55,0 mm
Standaard Verpakking: 25

Kopen in veelvouden van: 25

25 : € 3,93 50 : € 3,37 100 : € 2,95 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

In Productie!

Kleur
:
Dark Grey
Externe schroefdraadgrootte
:
M63 x 1.5
Massief materiaal
:
Polyamide PA6
Hoogte
:
18,0 mm
ID - Mfg Item Number
:
M63M32PA
Internal Thread Size
:
M32 x 1.5
Materiaal
:
Polyamide PA6
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 100 °C
Draadlengte
:
12,0 mm
Sleutelwijdte
:
68,0 mm
Standaard Verpakking: 25

Kopen in veelvouden van: 25

25 : € 4,25 50 : € 3,65 100 : € 3,19 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Dark Grey
Externe schroefdraadgrootte
:
M63 x 1.5
Massief materiaal
:
Polyamide PA6
Hoogte
:
18,0 mm
ID - Mfg Item Number
:
M63M40PA
Internal Thread Size
:
M40 x 1.5
Materiaal
:
Polyamide PA6
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 100 °C
Draadlengte
:
12,0 mm
Sleutelwijdte
:
68,0 mm
Standaard Verpakking: 25

Kopen in veelvouden van: 25

25 : € 4,25 50 : € 3,65 100 : € 3,19 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Dark Grey
Externe schroefdraadgrootte
:
M63 x 1.5
Massief materiaal
:
Polyamide PA6
Hoogte
:
18,0 mm
ID - Mfg Item Number
:
M63M50PA
Internal Thread Size
:
M50 x 1.5
Materiaal
:
Polyamide PA6
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 100 °C
Draadlengte
:
12,0 mm
Sleutelwijdte
:
68,0 mm
Standaard Verpakking: 25

Kopen in veelvouden van: 25

25 : € 4,25 50 : € 3,65 100 : € 3,19 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Brass
Externe schroefdraadgrootte
:
M20 x 1.5
Massief materiaal
:
Nickel-plated Brass
Hoogte
:
12,0 mm
ID - Mfg Item Number
:
M20M12/6/0M
Internal Thread Size
:
M12 x 1.5
Materiaal
:
Nickel-plated Brass
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 100 °C
Draadlengte
:
8,0 mm
Sleutelwijdte
:
24,0 mm
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 2,08 100 : € 1,78 500 : € 1,56 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Brass
Externe schroefdraadgrootte
:
M20 x 1.5
Massief materiaal
:
Nickel-plated Brass
Hoogte
:
12,0 mm
ID - Mfg Item Number
:
M20M16/6/0M
Internal Thread Size
:
M16 x 1.5
Materiaal
:
Nickel-plated Brass
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 100 °C
Draadlengte
:
8,0 mm
Sleutelwijdte
:
24,0 mm
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 1,82 100 : € 1,56 500 : € 1,37 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Brass
Externe schroefdraadgrootte
:
M25 x 1.5
Massief materiaal
:
Nickel-plated Brass
Hoogte
:
14,0 mm
ID - Mfg Item Number
:
M25M16/6/0M
Internal Thread Size
:
M16 x 1.5
Materiaal
:
Nickel-plated Brass
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 100 °C
Draadlengte
:
8,0 mm
Sleutelwijdte
:
29,0 mm
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 3,91 100 : € 3,36 500 : € 2,94 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Brass
Externe schroefdraadgrootte
:
M25 x 1.5
Massief materiaal
:
Nickel-plated Brass
Hoogte
:
14,0 mm
ID - Mfg Item Number
:
M25M20/6/0M
Internal Thread Size
:
M20 x 1.5
Materiaal
:
Nickel-plated Brass
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 100 °C
Draadlengte
:
8,0 mm
Sleutelwijdte
:
29,0 mm
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 3,74 100 : € 3,21 500 : € 2,81 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Brass
Externe schroefdraadgrootte
:
M40 x 1.5
Massief materiaal
:
Nickel-plated Brass
Hoogte
:
16,0 mm
ID - Mfg Item Number
:
M40M25/6/0M
Internal Thread Size
:
M25 x 1.5
Materiaal
:
Nickel-plated Brass
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 100 °C
Draadlengte
:
10,0 mm
Sleutelwijdte
:
46,0 mm
Standaard Verpakking: 25

Kopen in veelvouden van: 25

25 : € 8,77 50 : € 7,52 100 : € 6,57 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Brass
Externe schroefdraadgrootte
:
M50 x 1.5
Massief materiaal
:
Nickel-plated Brass
Hoogte
:
18,0 mm
ID - Mfg Item Number
:
M50M25/6/0M
Internal Thread Size
:
M25 x 1.5
Materiaal
:
Nickel-plated Brass
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 100 °C
Draadlengte
:
12,0 mm
Sleutelwijdte
:
55,0 mm
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 21,93 50 : € 18,79 100 : € 16,45 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Brass
Externe schroefdraadgrootte
:
M50 x 1.5
Massief materiaal
:
Nickel-plated Brass
Hoogte
:
18,0 mm
ID - Mfg Item Number
:
M50M40/6/0M
Internal Thread Size
:
M40 x 1.5
Materiaal
:
Nickel-plated Brass
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 100 °C
Draadlengte
:
12,0 mm
Sleutelwijdte
:
55,0 mm
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 10,87 50 : € 9,32 100 : € 8,15 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Brass
Externe schroefdraadgrootte
:
M63 x 1.5
Massief materiaal
:
Nickel-plated Brass
Hoogte
:
18,0 mm
ID - Mfg Item Number
:
M63M32/6/0M
Internal Thread Size
:
M32 x 1.5
Materiaal
:
Nickel-plated Brass
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 100 °C
Draadlengte
:
12,0 mm
Sleutelwijdte
:
68,0 mm
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 28,73 50 : € 24,62 100 : € 21,55 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Brass
Externe schroefdraadgrootte
:
M63 x 1.5
Massief materiaal
:
Nickel-plated Brass
Hoogte
:
18,0 mm
ID - Mfg Item Number
:
M63M40/6/0M
Internal Thread Size
:
M40 x 1.5
Materiaal
:
Nickel-plated Brass
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 100 °C
Draadlengte
:
12,0 mm
Sleutelwijdte
:
68,0 mm
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 23,56 50 : € 20,19 100 : € 17,67 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Black
Externe schroefdraadgrootte
:
M20 x 1.5
Massief materiaal
:
Polyamide PA6
Hoogte
:
12,0 mm
ID - Mfg Item Number
:
M20M12PA/SW
Internal Thread Size
:
M12 x 1.5
Materiaal
:
Polyamide PA6
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 100 °C
Draadlengte
:
8,0 mm
Sleutelwijdte
:
24,0 mm
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 0,47 100 : € 0,403 500 : € 0,352 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Black
Externe schroefdraadgrootte
:
M25 x 1.5
Massief materiaal
:
Polyamide PA6
Hoogte
:
14,0 mm
ID - Mfg Item Number
:
M25M12PA/SW
Internal Thread Size
:
M12 x 1.5
Materiaal
:
Polyamide PA6
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 100 °C
Draadlengte
:
8,0 mm
Sleutelwijdte
:
29,0 mm
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 0,702 100 : € 0,601 500 : € 0,526 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Black
Externe schroefdraadgrootte
:
M32 x 1.5
Massief materiaal
:
Polyamide PA6
Hoogte
:
16,0 mm
ID - Mfg Item Number
:
M32M20PA/SW
Internal Thread Size
:
M20 x 1.5
Materiaal
:
Polyamide PA6
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 100 °C
Draadlengte
:
10,0 mm
Sleutelwijdte
:
36,0 mm
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 1,44 50 : € 1,24 100 : € 1,08 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Black
Externe schroefdraadgrootte
:
M40 x 1.5
Massief materiaal
:
Polyamide PA6
Hoogte
:
16,0 mm
ID - Mfg Item Number
:
M40M20PA/SW
Internal Thread Size
:
M20 x 1.5
Materiaal
:
Polyamide PA6
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 100 °C
Draadlengte
:
10,0 mm
Sleutelwijdte
:
46,0 mm
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 2,68 50 : € 2,30 100 : € 2,01 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Black
Externe schroefdraadgrootte
:
M40 x 1.5
Massief materiaal
:
Polyamide PA6
Hoogte
:
16,0 mm
ID - Mfg Item Number
:
M40M25PA/SW
Internal Thread Size
:
M25 x 1.5
Materiaal
:
Polyamide PA6
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 100 °C
Draadlengte
:
10,0 mm
Sleutelwijdte
:
46,0 mm
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 2,68 50 : € 2,30 100 : € 2,01 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Black
Externe schroefdraadgrootte
:
M50 x 1.5
Massief materiaal
:
Polyamide PA6
Hoogte
:
18,0 mm
ID - Mfg Item Number
:
M50M20PA/SW
Internal Thread Size
:
M20 x 1.5
Materiaal
:
Polyamide PA6
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 100 °C
Draadlengte
:
12,0 mm
Sleutelwijdte
:
55,0 mm
Standaard Verpakking: 25

Kopen in veelvouden van: 25

25 : € 3,93 50 : € 3,37 100 : € 2,95 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Black
Externe schroefdraadgrootte
:
M50 x 1.5
Massief materiaal
:
Polyamide PA6
Hoogte
:
18,0 mm
ID - Mfg Item Number
:
M50M25PA/SW
Internal Thread Size
:
M25 x 1.5
Materiaal
:
Polyamide PA6
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 100 °C
Draadlengte
:
12,0 mm
Sleutelwijdte
:
55,0 mm
Standaard Verpakking: 25

Kopen in veelvouden van: 25

25 : € 3,93 50 : € 3,37 100 : € 2,95 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Black
Externe schroefdraadgrootte
:
M50 x 1.5
Massief materiaal
:
Polyamide PA6
Hoogte
:
18,0 mm
ID - Mfg Item Number
:
M50M32PA/SW
Internal Thread Size
:
M32 x 1.5
Materiaal
:
Polyamide PA6
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 100 °C
Draadlengte
:
12,0 mm
Sleutelwijdte
:
55,0 mm
Standaard Verpakking: 25

Kopen in veelvouden van: 25

25 : € 3,93 50 : € 3,37 100 : € 2,95 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Black
Externe schroefdraadgrootte
:
M63 x 1.5
Massief materiaal
:
Polyamide PA6
Hoogte
:
18,0 mm
ID - Mfg Item Number
:
M63M50PA/SW
Internal Thread Size
:
M50 x 1.5
Materiaal
:
Polyamide PA6
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 100 °C
Draadlengte
:
12,0 mm
Sleutelwijdte
:
68,0 mm
Standaard Verpakking: 25

Kopen in veelvouden van: 25

25 : € 4,25 50 : € 3,65 100 : € 3,19 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Dark Grey
Externe schroefdraadgrootte
:
M16 x 1.5
Massief materiaal
:
Polyamide PA6
Hoogte
:
12,0 mm
ID - Mfg Item Number
:
M16M12PA
Internal Thread Size
:
M12 x 1.5
Materiaal
:
Polyamide PA6
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 100 °C
Draadlengte
:
8,0 mm
Sleutelwijdte
:
24,0 mm
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 0,414 100 : € 0,355 500 : € 0,311 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Dark Grey
Externe schroefdraadgrootte
:
M20 x 1.5
Massief materiaal
:
Polyamide PA6
Hoogte
:
12,0 mm
ID - Mfg Item Number
:
M20M12PA
Internal Thread Size
:
M12 x 1.5
Materiaal
:
Polyamide PA6
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 100 °C
Draadlengte
:
8,0 mm
Sleutelwijdte
:
24,0 mm
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 0,47 100 : € 0,403 500 : € 0,352 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Dark Grey
Externe schroefdraadgrootte
:
M20 x 1.5
Massief materiaal
:
Polyamide PA6
Hoogte
:
12,0 mm
ID - Mfg Item Number
:
M20M16PA
Internal Thread Size
:
M16 x 1.5
Materiaal
:
Polyamide PA6
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 100 °C
Draadlengte
:
8,0 mm
Sleutelwijdte
:
24,0 mm
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 0,47 100 : € 0,403 500 : € 0,352 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Dark Grey
Externe schroefdraadgrootte
:
M25 x 1.5
Massief materiaal
:
Polyamide PA6
Hoogte
:
14,0 mm
ID - Mfg Item Number
:
M25M12PA
Internal Thread Size
:
M12 x 1.5
Materiaal
:
Polyamide PA6
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 100 °C
Draadlengte
:
8,0 mm
Sleutelwijdte
:
29,0 mm
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 0,702 100 : € 0,601 500 : € 0,526 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Dark Grey
Externe schroefdraadgrootte
:
M25 x 1.5
Massief materiaal
:
Polyamide PA6
Hoogte
:
14,0 mm
ID - Mfg Item Number
:
M25M20PA
Internal Thread Size
:
M20 x 1.5
Materiaal
:
Polyamide PA6
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 100 °C
Draadlengte
:
8,0 mm
Sleutelwijdte
:
29,0 mm
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 0,684 100 : € 0,586 500 : € 0,513 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Dark Grey
Externe schroefdraadgrootte
:
M32 x 1.5
Massief materiaal
:
Polyamide PA6
Hoogte
:
16,0 mm
ID - Mfg Item Number
:
M32M12PA
Internal Thread Size
:
M12 x 1.5
Materiaal
:
Polyamide PA6
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 100 °C
Draadlengte
:
10,0 mm
Sleutelwijdte
:
36,0 mm
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 1,44 50 : € 1,24 100 : € 1,08 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Dark Grey
Externe schroefdraadgrootte
:
M32 x 1.5
Massief materiaal
:
Polyamide PA6
Hoogte
:
16,0 mm
ID - Mfg Item Number
:
M32M16PA
Internal Thread Size
:
M16 x 1.5
Materiaal
:
Polyamide PA6
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 100 °C
Draadlengte
:
10,0 mm
Sleutelwijdte
:
36,0 mm
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 1,44 50 : € 1,24 100 : € 1,08 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Dark Grey
Externe schroefdraadgrootte
:
M32 x 1.5
Massief materiaal
:
Polyamide PA6
Hoogte
:
16,0 mm
ID - Mfg Item Number
:
M32M25PA
Internal Thread Size
:
M25 x 1.5
Materiaal
:
Polyamide PA6
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 100 °C
Draadlengte
:
10,0 mm
Sleutelwijdte
:
36,0 mm
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 1,44 50 : € 1,24 100 : € 1,08 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Dark Grey
Externe schroefdraadgrootte
:
M40 x 1.5
Massief materiaal
:
Polyamide PA6
Hoogte
:
16,0 mm
ID - Mfg Item Number
:
M40M16PA
Internal Thread Size
:
M16 x 1.5
Materiaal
:
Polyamide PA6
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 100 °C
Draadlengte
:
10,0 mm
Sleutelwijdte
:
46,0 mm
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 2,68 50 : € 2,30 100 : € 2,01 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Dark Grey
Externe schroefdraadgrootte
:
M40 x 1.5
Massief materiaal
:
Polyamide PA6
Hoogte
:
16,0 mm
ID - Mfg Item Number
:
M40M25PA
Internal Thread Size
:
M25 x 1.5
Materiaal
:
Polyamide PA6
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 100 °C
Draadlengte
:
10,0 mm
Sleutelwijdte
:
46,0 mm
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 2,68 50 : € 2,30 100 : € 2,01 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Dark Grey
Externe schroefdraadgrootte
:
M50 x 1.5
Massief materiaal
:
Polyamide PA6
Hoogte
:
18,0 mm
ID - Mfg Item Number
:
M50M32PA
Internal Thread Size
:
M32 x 1.5
Materiaal
:
Polyamide PA6
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 100 °C
Draadlengte
:
12,0 mm
Sleutelwijdte
:
55,0 mm
Standaard Verpakking: 25

Kopen in veelvouden van: 25

25 : € 3,93 50 : € 3,37 100 : € 2,95 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Dark Grey
Externe schroefdraadgrootte
:
M63 x 1.5
Massief materiaal
:
Polyamide PA6
Hoogte
:
18,0 mm
ID - Mfg Item Number
:
M63M25PA
Internal Thread Size
:
M25 x 1.5
Materiaal
:
Polyamide PA6
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 100 °C
Draadlengte
:
12,0 mm
Sleutelwijdte
:
68,0 mm
Standaard Verpakking: 25

Kopen in veelvouden van: 25

25 : € 4,25 50 : € 3,65 100 : € 3,19 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered