Kabelwartels, Recht, Messing, Messing, M25, Gatdiam., 9,0 mm - 17,0 mm Kabel, 7,0 mm Draadlengte

Artikelcode: 551242
Deze MessingMessing kabelwartel is ontworpen voor een M25 en kan ook worden bevestigd in een gat van . Het is geschikt voor een kabeldiameterbereik van 9,0 mm - 17,0 mm. De draadlengte bedraagt 7,0 mm.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Vorm pakking
:
EMC
Schroefdraadmaat
:
M25
Spoed/TPI
:
1.5 mm
Kleur
:
Messing
Massief materiaal
:
Nikkel vergulde messing
Totale Lengte
:
42,0 mm
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-20 to
Materiaal
:
Messing
Sleutelwijdte
:
29,0 mm
Compatibele kabeldiameters
:
9,0 - 17,0 mm
Draadlengte
:
7,0 mm
Standaard Verpakking: 10

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 95,40 5 : € 45,57 10 : € 33,54 25 : € 21,52 50 : € 14,35 250 : € 12,91 500 : € 10,76
essential solutions
delivered