Kabelwartels, Recht, Messing, Messing, M32, Gatdiam., 13,0 mm - 18,0 mm Kabel, 15,0 mm Draadlengte

Artikelcode: 34002813E
Deze MessingMessing kabelwartel is ontworpen voor een M32 en kan ook worden bevestigd in een gat van . Het is geschikt voor een kabeldiameterbereik van 13,0 mm - 18,0 mm. De draadlengte bedraagt 15,0 mm.


Vervangt Artikelnr.(s): Essentra 551225

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Vorm pakking
:
EMC
Schroefdraadmaat
:
M32
Spoed/TPI
:
1.5 mm
Kleur
:
Messing
Massief materiaal
:
Nikkel vergulde messing
Totale Lengte
:
48,0 mm
Specificaties/standaarden (alle)
:
IP68 - 5 Bar
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-20 to
Materiaal
:
Messing
Compatibele kabeldiameters
:
13,0 - 18,0 mm
Draadlengte
:
15,0 mm
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 105,68 5 : € 52,84 25 : € 25,24 50 : € 15,90 250 : € 14,30 500 : € 11,93
essential solutions
delivered