Kabelwartels, Recht, Messing, Messing, M40, Gatdiam., 18,0 mm - 25,0 mm Kabel, 9,0 mm Draadlengte

Artikelcode: 34002808E
Deze MessingMessing kabelwartel is ontworpen voor een M40 en kan ook worden bevestigd in een gat van . Het is geschikt voor een kabeldiameterbereik van 18,0 mm - 25,0 mm. De draadlengte bedraagt 9,0 mm.


Vervangt Artikelnr.(s): Essentra 551220

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Vorm pakking
:
EMC
Schroefdraadmaat
:
M40
Spoed/TPI
:
1.5 mm
Kleur
:
Messing
Massief materiaal
:
Nikkel vergulde messing
Totale Lengte
:
48,0 mm
Specificaties/standaarden (alle)
:
IP68 - 5 Bar
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-20 to
Materiaal
:
Messing
Compatibele kabeldiameters
:
18,0 - 25,0 mm
Draadlengte
:
9,0 mm
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 158,53 5 : € 79,26 25 : € 37,86 50 : € 23,84 250 : € 21,47 500 : € 17,89
essential solutions
delivered