Kabelwartels, Recht, Messing, Messing, M20, Gatdiam., 6,0 mm - 12,0 mm Kabel, 8,0 mm Draadlengte

Artikelcode: 34002805E
Deze MessingMessing kabelwartel is ontworpen voor een M20 en kan ook worden bevestigd in een gat van . Het is geschikt voor een kabeldiameterbereik van 6,0 mm - 12,0 mm. De draadlengte bedraagt 8,0 mm.


Vervangt Artikelnr.(s): Essentra 551217

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Vorm pakking
:
EMC
Schroefdraadmaat
:
M20
Spoed/TPI
:
1.5 mm
Kleur
:
Messing
Massief materiaal
:
Nikkel vergulde messing
Totale Lengte
:
33,0 mm
Specificaties/standaarden (alle)
:
IP68 - 5 Bar
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-20 to
Materiaal
:
Messing
Compatibele kabeldiameters
:
6,0 - 12,0 mm
Draadlengte
:
8,0 mm
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 63,41 5 : € 31,70 25 : € 15,15 50 : € 9,54 250 : € 8,59 500 : € 7,16
essential solutions
delivered