Kabelwartels, Recht, Zwart, Nylon, M40, Gatdiam., 16,0 mm - 28,0 mm Kabel, 12,0 mm Draadlengte

Artikelcode: 550944
Deze ZwartNylon kabelwartel is ontworpen voor een M40 en kan ook worden bevestigd in een gat van . Het is geschikt voor een kabeldiameterbereik van 16,0 mm - 28,0 mm. De draadlengte bedraagt 12,0 mm.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Vorm pakking
:
Meerdere Kabelinvoeren
Schroefdraadmaat
:
M40
Spoed/TPI
:
1.5 mm
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon
O-ring/pakkingsmateriaal
:
EPDM
Totale Lengte
:
65,0 mm
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to
Materiaal
:
Nylon
Compatibele kabeldiameters
:
16,0 - 28,0 mm
Draadlengte
:
12,0 mm
Standaard Verpakking: 5

Kopen in veelvouden van: 5

5 : € 5,94 100 : € 4,99
essential solutions
delivered