Kabelwartels, Recht, Zwart, Nylon, M32, Gatdiam., 13,0 mm - 21,0 mm Kabel, 10,0 mm Draadlengte

Artikelcode: 550938
Deze ZwartNylon kabelwartel is ontworpen voor een M32 en kan ook worden bevestigd in een gat van . Het is geschikt voor een kabeldiameterbereik van 13,0 mm - 21,0 mm. De draadlengte bedraagt 10,0 mm.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Vorm pakking
:
Meerdere Kabelinvoeren
Schroefdraadmaat
:
M32
Spoed/TPI
:
1.5 mm
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon
O-ring/pakkingsmateriaal
:
EPDM
Totale Lengte
:
51,0 mm
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to
Materiaal
:
Nylon
Compatibele kabeldiameters
:
13,0 - 21,0 mm
Draadlengte
:
10,0 mm
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 7,59 100 : € 6,17
essential solutions
delivered