Kabelwartels, Recht, Zwart, Nylon, M64, 44,0 mm Gatdiam., 34,0 mm - 44,0 mm Kabel, 20,0 mm Draadlengte

Artikelcode: 159706469902
Deze ZwartNylon kabelwartel is ontworpen voor een M64 en kan ook worden bevestigd in een gat van 44,0 mm. Het is geschikt voor een kabeldiameterbereik van 34,0 mm - 44,0 mm. De draadlengte bedraagt 20,0 mm.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Vorm pakking
:
Standaard
Schroefdraadmaat
:
M64
Compatibele gatdiameter
:
44,0 mm
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
O-ring/pakkingsmateriaal
:
Rubber
Specificaties/standaarden (alle)
:
IP68
Bereik bedrijfstemperatuur
:
120 °C
Materiaal
:
Nylon
Omvat (alle)
:
Sluitmoeren
Compatibele kabeldiameters
:
34,0 - 44,0 mm
Draadlengte
:
20,0 mm
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 7,47 50 : € 6,01 1000 : € 5,11
essential solutions
delivered