Inzetstuk voor Kabelwartel, EPDM, 4 Gaten, M40, - Kabel

Artikelcode: 550947
Dit zwarte EPDM-inzetstuk voor kabelwartels heeft 4 gleuven om meerdere kabels te routeren. Het is ontworpen voor M40 kabelwartel(s), en is geschikt voor kabeldiameters van -


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Aantal gleuven
:
4
Schroefdraadmaat
:
M40
Materiaal
:
EPDM
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
EPDM
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 5,00 100 : € 4,29
essential solutions
delivered