Inzetstuk voor Kabelwartel, EPDM, 2 Gaten, M25, - Kabel

Artikelcode: 550934
Dit zwarte EPDM-inzetstuk voor kabelwartels heeft 2 gleuven om meerdere kabels te routeren. Het is ontworpen voor M25 kabelwartel(s), en is geschikt voor kabeldiameters van -


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Aantal gleuven
:
2
Schroefdraadmaat
:
M25
Materiaal
:
EPDM
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
EPDM
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 1,81 500 : € 1,55
essential solutions
delivered