Inzetstuk voor Kabelwartel, EPDM, 2 Gaten, M16, - Kabel

Artikelcode: 550921
Dit zwarte EPDM-inzetstuk voor kabelwartels heeft 2 gleuven om meerdere kabels te routeren. Het is ontworpen voor M16 kabelwartel(s), en is geschikt voor kabeldiameters van -


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Aantal gleuven
:
2
Schroefdraadmaat
:
M16
Materiaal
:
EPDM
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
EPDM
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 1,09 500 : € 0,94
essential solutions
delivered