Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(11 productgroepen)
Ontworpen voor montage en demontage zonder gereedschap. Inklikbare en easy fix kabelwartels zorgen voor een veilige, weerbestendige afdichting en een betrouwbare (twist-, trek- en hakenbestendige) behuizing voor tijdbesparende oplossingen voor kabelinvoer.
Deze Insteekdoppen voor kabeldoorvoeren zijn ontworpen om in een metrische kabeldoorvoer te passen. Ze zijn verkrijgbaar met verschillende hoeveelheden gaten waar verschillende kabels gelijktijdig doorheen worden gevoerd. Ze bieden uitstekende waterdichte bescherming voor elke draad. Er is geen doorvoer voor elke kabel nodig, waardoor er ook minder ruimte nodig is.
Kabelwartels bieden toegang voor een kabel in een behuizing. Met verschillende schroefdraadmaten, kleuren en montagedraadlengten ondersteunt het assortiment verschillende kabeldoorvoeren voor al uw toepassingen Contramoeren en afdichtring apart verkrijgbaar.
Kabelwartels bieden toegang voor een kabel in een behuizing. Met verschillende schroefdraadmaten, kleuren en montagedraadlengten ondersteunt het assortiment verschillende kabeldoorvoeren voor al uw toepassingen Locknut and sealing washer available seperately.
Gemaakt van nylon 6;Kleuren: lichtgrijs, zwart •Verkrijgbaar in metrische en PG-draad •Beschermingsniveau IP-68
Kabelwartelringen zijn geschikt om te gebruiken met Essentra's assortiment van kabelwartels en sluitmoeren. Ze zijn gemaakt van neopreen, snel te monteren en werken als afdichting.
Schroefpluggen voor kabelwartelgaten zijn ideaal voor het afdichten van ongebruikte gaten in een behuizing. Ze bieden een stevige bedekking en zijn eenvoudig aan te brengen en te verwijderen.
Borgmoeren voor kabelwartels zijn verkrijgbaar als accessoires voor alle nylon en messing kabelwartels.
Er zijn borgmoeren en Platte Ringen voor kabeldoorvoeren beschikbaar voor alle nylon en messing kabeldoorvoeren in het assortiment
Messing reduceerringen verkleinen gaten met schroefdraad of speling tot kleinere schroefdraadafmetingen
Reduceerringen verkleinen gaten met schroefdraad of speling tot kleinere schroefdraadafmetingen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan