Draadzadel - Zelfklevende Bevestiging, Naturel, 25,0 mm x 25,0 mm Vierkante Voet, 19,0 mm x 19,0 mm

Artikelcode: WWSB-3-148A-RT
Dit draadzadel is snel te bevestigen met een zelfklevende voet. De afmeting van de voet is 25,0 mm x 25,0 mm. De binnenafmetingen zijn 19,0 mm x 19,0 mm.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Fitting Style
:
Kleeflaag
Saddle Type
:
Vierkant
Inside Height
:
19,0 mm
Inside Width
:
19,0 mm
Style
:
2
Base Length
:
25,0 mm
Base Width
:
25,0 mm
Overall Height
:
9,5 mm
Merk
:
Richco
Material Flammability Standard
:
UL94 HB
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,685 500 : € 0,31 1000 : € 0,206 5000 : € 0,162 10000 : € 0,142 25000 : € 0,125 50000 : € 0,114
essential solutions
delivered