Draadzadel - Zelfklevende Bevestiging, Naturel, 25,4 mm x 12,1 mm Vierkante Voet, 6,5 mm x 11,8 mm

Artikelcode: WSB-2-01A4-RT
Dit draadzadel is snel te bevestigen met een zelfklevende voet. De afmeting van de voet is 25,4 mm x 12,1 mm. De binnenafmetingen zijn 6,5 mm x 11,8 mm.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Fitting Style
:
Kleeflaag
Saddle Type
:
Rechthoekig
Inside Height
:
6,5 mm
Inside Width
:
11,8 mm
Style
:
1
Base Length
:
25,4 mm
Base Width
:
12,1 mm
Overall Height
:
17,02 mm
Merk
:
Richco
UL/CSA Description
:
UL E71558
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,342 1000 : € 0,3078
essential solutions
delivered