Draadzadel - Zelfklevende Bevestiging, Zijdelingse Toegang, Naturel, 11,4 mm x 10,2 mm

Artikelcode: WS-SE-B-2-01A
Dit draadzadel met laag profiel is snel te bevestigen door middel van een zelfklevende voet. De binnenafmetingen zijn 11,4 mm x 10,2 mm. De afmeting van de voet is 16 mm x 9,7 mm. Gemaakt van UL94 V-2, classificatie Nylon 6/6. UL E71558


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Fitting Style
:
Kleeflaag
Saddle Type
:
Rechthoekig; Zijdelingse Opening
Inside Height
:
11,4 mm
Inside Width
:
10,2 mm
Base Length
:
16 mm
Base Width
:
9,7 mm
Overall Height
:
17,1 mm
Merk
:
Richco
UL/CSA Description
:
UL E71558
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,558 1000 : € 0,5022
essential solutions
delivered