Draadzadel - Zelfklevende Bevestiging, Zijdelingse Toegang

Deze zadelclips hebben een zijdelingse opening, ideaal wanneer er weinig ruimte is. Ze hebben een kleeflaag voor eenvoudige bevestiging. Ze zijn verkrijgbaar voor 2 verschillende bundels.

Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Zadeltype

Inwendige hoogte


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsstijl
:
Kleeflaag
Zadeltype
:
Vierkant; Zijdelingse Opening
Basislengte
:
9,5 mm
Basisbreedte
:
9,5 mm
Merk
:
Richco
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kleur
:
Naturel
Materiaal
:
Kleeflaag op rubberbasis
Hoogte
:
11,4 mm
Materiaal
:
Nylon
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,619 500 : € 0,296 1000 : € 0,187 5000 : € 0,172 10000 : € 0,163 20000 : € 0,154 30000 : € 0,136 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsstijl
:
Kleeflaag
Zadeltype
:
Rechthoekig; Zijdelingse Opening
Inwendige hoogte
:
5,6 mm
Binnenbreedte
:
10,2 mm
Basislengte
:
16 mm
Basisbreedte
:
9,7 mm
Totale hoogte
:
11,4 mm
Merk
:
Richco
Beschrijving UL/CSA
:
UL E71558
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kleur
:
Naturel
Materiaal
:
Kleeflaag op Acrylbasis
Materiaal
:
Nylon
Materiaaltype
:
RMS-01;RMS-15
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,558 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsstijl
:
Kleeflaag
Zadeltype
:
Rechthoekig; Zijdelingse Opening
Inwendige hoogte
:
11,4 mm
Binnenbreedte
:
10,2 mm
Basislengte
:
16 mm
Basisbreedte
:
9,7 mm
Totale hoogte
:
17,1 mm
Merk
:
Richco
Beschrijving UL/CSA
:
UL E71558
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kleur
:
Naturel
Materiaal
:
Kleeflaag op Acrylbasis
Materiaal
:
Nylon
Materiaaltype
:
RMS-01;RMS-15
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,558 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered