Draadzadel - Zelfklevende Bevestiging, Scharnierende Bovensluiting, 19,1 mm x 11,9 mm Voet, 12,7 mm x 10,9 mm

Artikelcode: WSLTB-03A-19A
Dit draadzadel met scharnierende bovensluiting is snel te bevestigen door middel van een zelfklevende voet. De binnenafmetingen zijn 12,7 mm x 10,9 mm. Gemaakt van UL94 V-0, classificatie Nylon 6/6. De afmeting van de voet is 19,1 mm x 11,9 mm.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Fitting Style
:
Kleeflaag
Inside Height
:
12,7 mm
Inside Width
:
10,9 mm
Base Length
:
19,1 mm
Base Width
:
11,9 mm
Overall Height
:
16,8 mm
Merk
:
Richco
Material Flammability Standard
:
UL94 V-0
Saddle Type
:
Rechthoekig; Vergrendelend
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,13 500 : € 0,543 1000 : € 0,341 5000 : € 0,273 10000 : € 0,223 25000 : € 0,188 50000 : € 0,154
essential solutions
delivered