Draadzadel - Zelfklevende Bevestiging, Scharnierende Bovensluiting, 21,6 mm x 12,7 mm Voet, 9,9 mm x 16,3 mm

Artikelcode: WSLTB-02A-19A
Dit draadzadel met scharnierende bovensluiting is snel te bevestigen door middel van een zelfklevende voet. De binnenafmetingen zijn 9,9 mm x 16,3 mm. Gemaakt van UL94 V-0, classificatie Nylon 6/6. De afmeting van de voet is 21,6 mm x 12,7 mm.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Fitting Style
:
Kleeflaag
Inside Height
:
9,9 mm
Inside Width
:
16,3 mm
Base Length
:
21,6 mm
Base Width
:
12,7 mm
Overall Height
:
15,5 mm
Merk
:
Richco
Material Flammability Standard
:
UL94 V-0
Saddle Type
:
Rechthoekig; Vergrendelend
Hole Diameter
:
3,2 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,51 500 : € 0,722 1000 : € 0,454 5000 : € 0,357 10000 : € 0,313 25000 : € 0,276 50000 : € 0,253
essential solutions
delivered