Draadzadel - Zelfklevende Bevestiging, Scharnierende Bovensluiting, 16 mm x 12,7 mm Voet, 4,8 mm x 10,7 mm

Artikelcode: WSLTB-01A-19A
Dit draadzadel met scharnierende bovensluiting is snel te bevestigen door middel van een zelfklevende voet. De binnenafmetingen zijn 4,8 mm x 10,7 mm. Gemaakt van UL94 V-0, classificatie Nylon 6/6. De afmeting van de voet is 16 mm x 12,7 mm.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Fitting Style
:
Kleeflaag
Inside Height
:
4,8 mm
Inside Width
:
10,7 mm
Base Length
:
16 mm
Base Width
:
12,7 mm
Overall Height
:
10,4 mm
Merk
:
Richco
Material Flammability Standard
:
UL94 V-0
Saddle Type
:
Rechthoekig; Vergrendelend
Hole Diameter
:
3,2 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,36 500 : € 0,648 1000 : € 0,408 5000 : € 0,32 10000 : € 0,281 25000 : € 0,247 50000 : € 0,227
essential solutions
delivered