Draadzadel - Zelfklevende Bevestiging, Scharnierende Bovensluiting

Deze zadelclips hebben een scharnierende borgkap. De kabels kunnen eenvoudig worden geplaatst als deze kap openstaat. Ze worden vastgezet wanneer de kap wordt bevestigd. De top van het zadel kan ontgrendeld worden om de kabels te verwijderen. Ze kunnen snel worden bevestigd met behulp van een zelfklevende voet. Verkrijgbaar in 3 maten in een UL94 V-0 materiaal.


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Zadeltype

Inwendige hoogte

Binnenbreedte


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsstijl
:
Kleeflaag
Inwendige hoogte
:
4,8 mm
Binnenbreedte
:
10,7 mm
Basislengte
:
16 mm
Basisbreedte
:
12,7 mm
Totale hoogte
:
10,4 mm
Merk
:
Richco
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Kleur
:
Natuurlijke
Materiaal
:
Lijm op basis van acryl
Gatdiameter
:
3,2 mm
Materiaal
:
Nylon
Zadeltype
:
Rechthoekig; Vergrendelend
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,44 500 : € 0,687 1000 : € 0,432 5000 : € 0,339 10000 : € 0,298 25000 : € 0,262 50000 : € 0,241 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsstijl
:
Kleeflaag
Inwendige hoogte
:
12,7 mm
Binnenbreedte
:
10,9 mm
Basislengte
:
19,1 mm
Basisbreedte
:
11,9 mm
Totale hoogte
:
16,8 mm
Merk
:
Richco
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Kleur
:
Natuurlijke
Materiaal
:
Lijm op basis van acryl
Materiaal
:
Nylon
Zadeltype
:
Rechthoekig; Vergrendelend
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,20 500 : € 0,576 1000 : € 0,361 5000 : € 0,289 10000 : € 0,236 25000 : € 0,199 50000 : € 0,163 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsstijl
:
Kleeflaag
Inwendige hoogte
:
9,9 mm
Binnenbreedte
:
16,3 mm
Basislengte
:
21,6 mm
Basisbreedte
:
12,7 mm
Totale hoogte
:
15,5 mm
Merk
:
Richco
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Kleur
:
Natuurlijke
Materiaal
:
Lijm op basis van acryl
Gatdiameter
:
3,2 mm
Materiaal
:
Nylon
Zadeltype
:
Rechthoekig; Vergrendelend
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,60 500 : € 0,765 1000 : € 0,481 5000 : € 0,378 10000 : € 0,332 25000 : € 0,293 50000 : € 0,268 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsstijl
:
Kleeflaag
Inwendige hoogte
:
11,2 mm
Binnenbreedte
:
11,2 mm
Basislengte
:
20,0 mm
Basisbreedte
:
19,8 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kleur
:
Natuurlijke
Materiaal
:
Nylon
Zadeltype
:
Vierkant; Vergrendelend
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,25 1000 : € 0,239 2000 : € 0,225 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered