Draadzadel - Zelfklevende Bevestiging, Afsluitende borgstang, Bundel van 3.0-16.0 mm

Artikelcode: HCS3-01A4-RT
Dit draadzadel met bovenkant met scharnierende bovensluiting is snel te bevestigen met een zelfklevende voet. Geschikt voor bundels van 3.0-16.0 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Fitting Style
:
Kleeflaag
Saddle Type
:
Rechthoekig
Inside Height
:
27,4 mm
Base Length
:
25,4 mm
Base Width
:
25,4 mm
Height
:
27,5 mm
Overall Height
:
29,5 mm
Merk
:
Richco
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,13 250 : € 0,568 500 : € 0,361 1000 : € 0,3385 5000 : € 0,316 10000 : € 0,299 20000 : € 0,283 30000 : € 0,249
essential solutions
delivered