Draadzadel - Zelfklevende Bevestiging, Afsluitende borgstang

Deze zadelclips hebben tanden langs de body, die de borgkap stevig op zijn plek houden. Als de kap vast zit, houdt de clip de kabels goed vast en zorgt zo voor uitstekende trekontlasting. De kap kan worden verwijderd door de zadeluiteinden samen te drukken. Ze worden snel en eenvoudig bevestigd met behulp van een zelfklevende voet.
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
Bevestigingsstijl
:
Kleeflaag
Zadeltype
:
Rechthoekig
Inwendige hoogte
:
27,4 mm
Basislengte
:
25,4 mm
Basisbreedte
:
25,4 mm
Hoogte
:
27,5 mm
Totale hoogte
:
29,5 mm
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Lijm op basis van rubber
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Materiaal
:
Nylon
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,20 250 : € 0,602 500 : € 0,383 1000 : € 0,359 5000 : € 0,335 10000 : € 0,317 20000 : € 0,30 30000 : € 0,264 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered