Draadzadel - Zelfklevende Bevestiging

Deze zadelclips hebben een kleeflaag voor snelle en eenvoudige installatie.


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Zadeltype

Inwendige hoogte

Binnenbreedte


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsstijl
:
Kleeflaag
Zadeltype
:
Rechthoekig
Inwendige hoogte
:
6,5 mm
Binnenbreedte
:
11,8 mm
Stijl
:
1
Basislengte
:
25,4 mm
Basisbreedte
:
12,1 mm
Totale hoogte
:
17,02 mm
Merk
:
Richco
Beschrijving UL/CSA
:
UL E71558
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kleur
:
Natuurlijke
Materiaal
:
Lijm op basis van rubber
Materiaal
:
Nylon
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,363 1000 : € 0,326 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsstijl
:
Kleeflaag
Zadeltype
:
Rechthoekig
Inwendige hoogte
:
6,5 mm
Binnenbreedte
:
11,8 mm
Stijl
:
1
Basislengte
:
25,4 mm
Basisbreedte
:
12,1 mm
Totale hoogte
:
17,02 mm
Merk
:
Richco
Beschrijving UL/CSA
:
UL E71558
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Kleur
:
Natuurlijke
Materiaal
:
Lijm op basis van rubber
Materiaal
:
Nylon
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,676 500 : € 0,322 1000 : € 0,204 5000 : € 0,161 10000 : € 0,141 25000 : € 0,124 50000 : € 0,113 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsstijl
:
Kleeflaag
Zadeltype
:
Vierkant
Inwendige hoogte
:
19,0 mm
Binnenbreedte
:
19,0 mm
Stijl
:
2
Basislengte
:
25,0 mm
Basisbreedte
:
25,0 mm
Totale hoogte
:
9,5 mm
Merk
:
Richco
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 HB
Kleur
:
Natuurlijke
Materiaal
:
Lijm op basis van rubber
Materiaal
:
Nylon
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,726 500 : € 0,329 1000 : € 0,218 5000 : € 0,172 10000 : € 0,151 25000 : € 0,133 50000 : € 0,121 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsstijl
:
Kleeflaag
Zadeltype
:
Vierkant
Inwendige hoogte
:
11,3 mm
Binnenbreedte
:
11,3 mm
Basislengte
:
20,7 mm
Basisbreedte
:
18,3 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kleur
:
Natuurlijke
Materiaal
:
Nylon
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,30 1000 : € 0,285 2000 : € 0,27 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsstijl
:
Kleeflaag
Zadeltype
:
Rond
Inwendige hoogte
:
8,5 mm
Binnenbreedte
:
8,5 mm
Basislengte
:
29,8 mm
Basisbreedte
:
16,0 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kleur
:
Natuurlijke
Materiaal
:
Nylon
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,33 1000 : € 0,313 2000 : € 0,297 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered