Draadzadel - Snapnagelbevestiging, Niet afsluitend

Deze zadelclips hebben een snapnagel-bevestigingsgat, dat geschikt is voor een snapnagel met een diameter van 3.6-3.7mm of een M3.5 of #6 schroef. Ze kunnen gemonteerd worden in plaatdiktes van 0.3-5.6 mm.


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Inwendige hoogte


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Inwendige hoogte
:
4,3 mm
Binnenbreedte
:
11,2 mm
Totale hoogte
:
11,4 mm
Totale breedte
:
12,4 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Compatibele paneeldiktes
:
0,3 - 5,6 mm
Bevestigingsstijl
:
Nagel/Schroef
Gatdiameter
:
3,8 mm
Materiaal
:
Nylon
Totale Lengte
:
15,5 mm
Zadeltype
:
Rechthoekig
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,218 1000 : € 0,197 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
4,3 mm
Binnenbreedte
:
11,2 mm
Totale hoogte
:
11,4 mm
Totale breedte
:
12,4 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Compatibele paneeldiktes
:
0,3 - 5,6 mm
Bevestigingsstijl
:
Nagel/Schroef
Gatdiameter
:
3,8 mm
Materiaal
:
Nylon
Totale Lengte
:
15,5 mm
Plaatdikte (mm)
:
0 3 - 5 6 mm
Zadeltype
:
Rechthoekig
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,542 100 : € 0,272 500 : € 0,13 1000 : € 0,0816 5000 : € 0,0641 10000 : € 0,0561 25000 : € 0,0494 50000 : € 0,0455 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
9,1 mm
Binnenbreedte
:
11,2 mm
Totale hoogte
:
16,3 mm
Totale breedte
:
12,4 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Compatibele paneeldiktes
:
0,3 - 5,6 mm
Bevestigingsstijl
:
Nagel/Schroef
Gatdiameter
:
3,8 mm
Materiaal
:
Nylon
Totale Lengte
:
15,5 mm
Plaatdikte (mm)
:
0 3 - 5 6 mm
Zadeltype
:
Rechthoekig
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,258 1000 : € 0,232 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
9,1 mm
Binnenbreedte
:
11,2 mm
Totale hoogte
:
16,3 mm
Totale breedte
:
12,4 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Compatibele paneeldiktes
:
0,3 - 5,6 mm
Bevestigingsstijl
:
Nagel/Schroef
Gatdiameter
:
3,8 mm
Materiaal
:
Nylon
Totale Lengte
:
15,5 mm
Plaatdikte (mm)
:
0 3 - 5 6 mm
Zadeltype
:
Rechthoekig
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,649 500 : € 0,311 1000 : € 0,195 5000 : € 0,154 10000 : € 0,134 25000 : € 0,118 50000 : € 0,109 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
18,5 mm
Binnenbreedte
:
11,2 mm
Totale hoogte
:
25,4 mm
Totale breedte
:
12,4 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Compatibele paneeldiktes
:
0,3 - 5,6 mm
Bevestigingsstijl
:
Nagel/Schroef
Gatdiameter
:
3,8 mm
Materiaal
:
Nylon
Totale Lengte
:
15,5 mm
Plaatdikte (mm)
:
0 3 - 5 6 mm
Zadeltype
:
Rechthoekig
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,272 1000 : € 0,245 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
26,4 mm
Binnenbreedte
:
11,2 mm
Totale hoogte
:
33,3 mm
Totale breedte
:
12,4 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Compatibele paneeldiktes
:
0,3 - 5,6 mm
Bevestigingsstijl
:
Nagel/Schroef
Gatdiameter
:
3,8 mm
Materiaal
:
Nylon
Totale Lengte
:
15,5 mm
Plaatdikte (mm)
:
0 3 - 5 6 mm
Zadeltype
:
Rechthoekig
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,285 1000 : € 0,257 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
26,4 mm
Binnenbreedte
:
11,2 mm
Totale hoogte
:
33,3 mm
Totale breedte
:
12,4 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Compatibele paneeldiktes
:
0,3 - 5,6 mm
Bevestigingsstijl
:
Nagel/Schroef
Gatdiameter
:
3,8 mm
Materiaal
:
Nylon
Totale Lengte
:
15,5 mm
Plaatdikte (mm)
:
0 3 - 5 6 mm
Zadeltype
:
Rechthoekig
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,31 500 : € 1,10 1000 : € 0,991 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered