Draadzadel - Snapnagelbevestiging, Afsluitend

Deze zadelclips hebben een snapnagel-bevestigingsgat, dat geschikt is voor een snapnagel met een diameter van 3.6-3.7mm of een M3.5 of #6 schroef. Ze kunnen gemonteerd worden in plaatdiktes van 0.3-5.6 mm. Deze stijl is vergrendelend en houdt de kabels stevig op zijn plek.


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Inside Height


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Inside Height
:
3,6 mm
Inside Width
:
11,2 mm
Hole Diameter
:
3,8 mm
Overall Height
:
11,4 mm
Totale breedte
:
12,4 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Compatible Panel Thickness Range
:
0,3 - 5,6 mm
Fitting Style
:
Nagel/Schroef
Totale Lengte
:
15,5 mm
Saddle Type
:
Rechthoekig; Vergrendelend
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,325 1000 : € 0,293 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inside Height
:
8,6 mm
Inside Width
:
11,2 mm
Hole Diameter
:
3,8 mm
Overall Height
:
16,3 mm
Totale breedte
:
12,4 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Compatible Panel Thickness Range
:
0,3 - 5,6 mm
Fitting Style
:
Nagel/Schroef
Totale Lengte
:
15,5 mm
Saddle Type
:
Rechthoekig; Vergrendelend
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,529 1000 : € 0,476 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inside Height
:
18,3 mm
Inside Width
:
11,2 mm
Hole Diameter
:
3,8 mm
Overall Height
:
26,2 mm
Totale breedte
:
12,4 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Compatible Panel Thickness Range
:
0,3 - 5,6 mm
Fitting Style
:
Nagel/Schroef
Totale Lengte
:
15,5 mm
Saddle Type
:
Rechthoekig; Vergrendelend
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,253 1000 : € 0,228 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inside Height
:
25,4 mm
Inside Width
:
11,2 mm
Hole Diameter
:
3,8 mm
Overall Height
:
33,3 mm
Totale breedte
:
12,4 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Compatible Panel Thickness Range
:
0,3 - 5,6 mm
Fitting Style
:
Nagel/Schroef
Totale Lengte
:
15,5 mm
Saddle Type
:
Rechthoekig; Vergrendelend
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,09 100 : € 1,05 500 : € 0,499 1000 : € 0,315 5000 : € 0,247 10000 : € 0,217 25000 : € 0,191 50000 : € 0,175 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered