Draadzadel - seriële ATA-kabel

Dit zijn zadelclips voor platte kabels die zijn ontworpen voor het vasthouden van een seriële ATA-kabel. Ze worden gemonteerd in een voorgeboord gat. Het midden van de zadelclips heeft een spanningsmoer voor kabels van verschillende diktes. De bovenzijde heeft een ontkoppelbare vergrendeling waarmee de kabel kan worden verwijderd. Verkrijgbaar in 5 verschillende lengtes.


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen
Geen verdere verfijning
Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Fitting Style
:
Met Indrukbevestiging
Inwendige hoogte
:
2,5 mm
Inside Width
:
8,0 mm
Spacer Length
:
4,8 mm
Compatible Hole Diameter
:
4,0 mm
Compatible Panel Thickness Range
:
0,8 - 1,6 mm
Depth
:
5,0 mm
Flange Width
:
6,8 mm
Totale breedte
:
14,0 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Kleur
:
Zwart
Merk
:
Richco
ID - Barcode
:
5052751798083
Materiaal
:
Nylon
Saddle Type
:
Rechthoekig; Micro; Afstandhouder
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,191 500 : € 0,0913 1000 : € 0,0576 5000 : € 0,0452 10000 : € 0,0395 25000 : € 0,0349 50000 : € 0,032 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Fitting Style
:
Met Indrukbevestiging
Inwendige hoogte
:
2,5 mm
Inside Width
:
8,0 mm
Spacer Length
:
4,8 mm
Compatible Hole Diameter
:
4,0 mm
Compatible Panel Thickness Range
:
0,8 - 1,6 mm
Depth
:
5,0 mm
Flange Width
:
6,8 mm
Totale breedte
:
14,0 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Material Flammability Standard
:
UL94 V-0
Kleur
:
Zwart
Merk
:
Richco
ID - Barcode
:
5052751798090
Materiaal
:
Nylon
Saddle Type
:
Rechthoekig; Micro; Afstandhouder
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,267 500 : € 0,128 1000 : € 0,0806 5000 : € 0,0634 10000 : € 0,0555 25000 : € 0,0489 50000 : € 0,0449 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Fitting Style
:
Met Indrukbevestiging
Inwendige hoogte
:
2,5 mm
Inside Width
:
8,0 mm
Spacer Length
:
10,0 mm
Compatible Hole Diameter
:
4,0 mm
Compatible Panel Thickness Range
:
0,8 - 1,6 mm
Depth
:
5,0 mm
Flange Width
:
6,8 mm
Totale breedte
:
14,0 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Kleur
:
Zwart
Merk
:
Richco
ID - Barcode
:
5052751798106
Materiaal
:
Nylon
Saddle Type
:
Rechthoekig; Micro; Afstandhouder
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,273 500 : € 0,13 1000 : € 0,0822 5000 : € 0,0647 10000 : € 0,0565 25000 : € 0,0498 50000 : € 0,0457 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered