Draadzadel - Scharnierende Bovensluiting, Verwijderbaar

Deze zadelclips zijn verwijderbaar vanaf de bovenzijde van de plaat.Ze hebben een scharnierende borgkap. De kabels kunnen eenvoudig worden geplaatst als deze kap openstaat. Ze worden vastgezet wanneer de kap wordt bevestigd. De top van het zadel kan ontgrendeld worden om de kabels te verwijderen. Ze hebben een inklikbare pijlpuntbevestiging.
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
Inwendige hoogte
:
4,8 mm
Binnenbreedte
:
10,7 mm
Compatibele gatdiameter
:
4,7 mm
Compatibele paneeldiktes
:
1,6 mm
Diepte
:
5,1 mm
Totale breedte
:
16,8 mm
Kleur
:
Naturel
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Materiaal
:
Nylon
Materiaaltype
:
RMS-01
Zadeltype
:
Rechthoekig; Vergrendelend; Verwijderbaar
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,324 500 : € 0,155 1000 : € 0,0976 5000 : € 0,0769 10000 : € 0,0672 25000 : € 0,0593 50000 : € 0,0544 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
4,8 mm
Binnenbreedte
:
10,7 mm
Compatibele gatdiameter
:
4,7 mm
Compatibele paneeldiktes
:
1,6 mm
Diepte
:
5,1 mm
Totale breedte
:
16,8 mm
Kleur
:
Naturel
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Materiaal
:
Nylon
Materiaaltype
:
RMS-19
Zadeltype
:
Rechthoekig; Vergrendelend; Verwijderbaar
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,382 500 : € 0,183 1000 : € 0,114 5000 : € 0,0905 10000 : € 0,0792 25000 : € 0,0697 50000 : € 0,0641 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered