Draadzadel - Scharnierende Bovensluiting, Schroefbevestiging

Deze zadelclips hebben een scharnierende borgkap. De kabels kunnen eenvoudig worden geplaatst als deze kap openstaat. Ze worden vastgezet wanneer de kap wordt bevestigd. De top van het zadel kan ontgrendeld worden om de kabels te verwijderen. Ze worden stevig bevestigd met een M3 of #4 schroef. Verkrijgbaar in 2 maten in een UL94 V-0 materiaal.


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Inwendige hoogte

Binnenbreedte


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Inwendige hoogte
:
4,8 mm
Binnenbreedte
:
10,7 mm
Gatdiameter
:
3,2 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
#4,M3
Basislengte
:
16 mm
Basisbreedte
:
12,7 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Bevestigingsstijl
:
Schroef
Hoogte
:
9,7 mm
Materiaal
:
Nylon
Zadeltype
:
Rechthoekig; Vergrendelend
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,334 500 : € 0,16 1000 : € 0,10 5000 : € 0,0789 10000 : € 0,069 25000 : € 0,0607 50000 : € 0,0559 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
9,9 mm
Binnenbreedte
:
16,3 mm
Gatdiameter
:
3,2 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
#4,M3
Basislengte
:
21,6 mm
Basisbreedte
:
12,7 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Bevestigingsstijl
:
Schroef
Hoogte
:
14,7 mm
Materiaal
:
Nylon
Zadeltype
:
Rechthoekig; Vergrendelend
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,338 500 : € 0,162 1000 : € 0,102 5000 : € 0,08 10000 : € 0,07 25000 : € 0,0617 50000 : € 0,0567 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered