Draadzadel - Scharnierende Bovensluiting, Kwartslagbevestiging

Vergrendelt op zijn plek en wordt met een kwartslag verwijderd. Steekt slechts 1 mm onder de plaat uit. Een snelle en eenvoudige oplossing om kabels bijeen te binden en op hun plek te houden.Deze zadelclips hebben een scharnierende borgkap. De kabels kunnen eenvoudig worden geplaatst als deze kap openstaat. Ze worden vastgezet wanneer de kap wordt bevestigd. De top van het zadel kan ontgrendeld worden om de kabels te verwijderen. Ze zijn er in verschillende formaten voor verschillende kabelbundelmaten.


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Inwendige hoogte

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(2)

Binnenbreedte


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Inwendige hoogte
:
9,1 mm
Binnenbreedte
:
10,7 mm
Compatibele paneeldiktes
:
0,8 - 1,6 mm
Diepte
:
5,1 mm
Hoogte
:
14,5 mm
Totale breedte
:
16,8 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Bevestigingsstijl
:
Kwartslag
Materiaal
:
Nylon
Plaatdikte (mm)
:
0 8 - 1 6 mm
Zadeltype
:
Rechthoekig; Vergrendelend; Verwijderbaar
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,337 500 : € 0,161 1000 : € 0,101 5000 : € 0,0785 10000 : € 0,0696 25000 : € 0,0586 50000 : € 0,0537 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
9,1 mm
Binnenbreedte
:
10,7 mm
Compatibele paneeldiktes
:
0,8 - 1,6 mm
Diepte
:
5,1 mm
Hoogte
:
14,5 mm
Totale breedte
:
16,8 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Bevestigingsstijl
:
Kwartslag
Materiaal
:
Nylon
Plaatdikte (mm)
:
0 8 - 1 6 mm
Zadeltype
:
Rechthoekig; Vergrendelend; Verwijderbaar
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,355 500 : € 0,17 1000 : € 0,107 5000 : € 0,0827 10000 : € 0,0734 25000 : € 0,0617 50000 : € 0,0566 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
4,8 mm
Binnenbreedte
:
10,7 mm
Compatibele paneeldiktes
:
0,8 - 1,6 mm
Diepte
:
5,1 mm
Hoogte
:
10,2 mm
Totale breedte
:
16,8 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Bevestigingsstijl
:
Kwartslag
Materiaal
:
Nylon
Plaatdikte (mm)
:
0 8 - 1 6 mm
Zadeltype
:
Rechthoekig; Vergrendelend; Verwijderbaar
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,0518 1000 : € 0,0467 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
4,8 mm
Binnenbreedte
:
10,7 mm
Compatibele paneeldiktes
:
0,8 - 1,6 mm
Diepte
:
5,1 mm
Hoogte
:
10,2 mm
Totale breedte
:
16,8 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Bevestigingsstijl
:
Kwartslag
Materiaal
:
Nylon
Plaatdikte (mm)
:
0 8 - 1 6 mm
Zadeltype
:
Rechthoekig; Vergrendelend; Verwijderbaar
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,545 500 : € 0,261 1000 : € 0,164 5000 : € 0,128 10000 : € 0,113 25000 : € 0,0995 50000 : € 0,0916 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
21,6 mm
Binnenbreedte
:
18 mm
Compatibele paneeldiktes
:
0,8 - 1,6 mm
Diepte
:
5,1 mm
Hoogte
:
26,9 mm
Totale breedte
:
24,1 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Bevestigingsstijl
:
Kwartslag
Materiaal
:
Nylon
Plaatdikte (mm)
:
0 8 - 1 6 mm
Zadeltype
:
Rechthoekig; Vergrendelend; Verwijderbaar
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,052 1000 : € 0,0468 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
14,2 mm
Binnenbreedte
:
16,3 mm
Compatibele paneeldiktes
:
0,8 - 1,6 mm
Diepte
:
5,1 mm
Hoogte
:
19,3 mm
Totale breedte
:
22,4 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Bevestigingsstijl
:
Kwartslag
Materiaal
:
Nylon
Plaatdikte (mm)
:
0 8 - 1 6 mm
Zadeltype
:
Rechthoekig; Vergrendelend; Verwijderbaar
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,356 500 : € 0,171 1000 : € 0,107 5000 : € 0,0843 10000 : € 0,0737 25000 : € 0,065 50000 : € 0,0597 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
14,2 mm
Binnenbreedte
:
16,3 mm
Compatibele paneeldiktes
:
0,8 - 1,6 mm
Diepte
:
5,1 mm
Hoogte
:
19,3 mm
Totale breedte
:
22,4 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Bevestigingsstijl
:
Kwartslag
Materiaal
:
Nylon
Plaatdikte (mm)
:
0 8 - 1 6 mm
Zadeltype
:
Rechthoekig; Vergrendelend; Verwijderbaar
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,0649 1000 : € 0,0584 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
9,9 mm
Binnenbreedte
:
16,3 mm
Compatibele paneeldiktes
:
0,8 - 1,6 mm
Diepte
:
5,1 mm
Hoogte
:
15,2 mm
Totale breedte
:
22,4 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Bevestigingsstijl
:
Kwartslag
Materiaal
:
Nylon
Plaatdikte (mm)
:
0 8 - 1 6 mm
Zadeltype
:
Rechthoekig; Vergrendelend; Verwijderbaar
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,0518 1000 : € 0,0467 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
9,9 mm
Binnenbreedte
:
16,3 mm
Compatibele paneeldiktes
:
0,8 - 1,6 mm
Diepte
:
5,1 mm
Hoogte
:
15,2 mm
Totale breedte
:
22,4 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Bevestigingsstijl
:
Kwartslag
Materiaal
:
Nylon
Plaatdikte (mm)
:
0 8 - 1 6 mm
Zadeltype
:
Rechthoekig; Vergrendelend; Verwijderbaar
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,0649 1000 : € 0,0584 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
3,6 mm
Binnenbreedte
:
13,5 mm
Compatibele paneeldiktes
:
0,8 - 1,6 mm
Diepte
:
5,1 mm
Hoogte
:
9,1 mm
Totale breedte
:
19,6 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Bevestigingsstijl
:
Kwartslag
Materiaal
:
Nylon
Plaatdikte (mm)
:
0 8 - 1 6 mm
Zadeltype
:
Rechthoekig; Vergrendelend; Verwijderbaar
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,408 100 : € 0,204 500 : € 0,0974 1000 : € 0,0614 5000 : € 0,0482 10000 : € 0,0423 25000 : € 0,0372 50000 : € 0,0341 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered