Draadzadel - Scharnierende Bovensluiting, Inklik

Deze zadelclips hebben een scharnierende borgkap. De kabels kunnen eenvoudig worden geplaatst als deze kap openstaat. Ze worden vastgezet wanneer de kap wordt bevestigd. De top van het zadel kan ontgrendeld worden om de kabels te verwijderen. Ze hebben een inklikbare pijlpuntbevestiging. Verkrijgbaar in diverse maten die in verschillende plaatdiktes passen. Gemaakt van Nylon 6/6 in zowel UL94 V-2 als UL94 V-0 materialen.


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Inwendige hoogte

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(3)

Binnenbreedte

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(1)

Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Inwendige hoogte
:
5,6 mm
Binnenbreedte
:
10,4 mm
Compatibele gatdiameter
:
3 mm
Compatibele paneeldiktes
:
1,7 mm
Diepte
:
5,1 mm
Hoogte
:
8,9 mm
Totale breedte
:
16,8 mm
Stijl
:
2
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Materiaal
:
Nylon
Plaatdikte (mm)
:
1 7 mm
Zadeltype
:
Rechthoekig; Vergrendelend
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,714 500 : € 0,34 1000 : € 0,214 5000 : € 0,17 10000 : € 0,147 25000 : € 0,13 50000 : € 0,12 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
8,9 mm
Binnenbreedte
:
10,7 mm
Compatibele gatdiameter
:
4,7 mm
Compatibele paneeldiktes
:
0,8 - 2 mm
Diepte
:
5,1 mm
Hoogte
:
14,5 mm
Totale breedte
:
16,8 mm
Stijl
:
1
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Beschrijving UL/CSA
:
UL E71558
Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Materiaal
:
Nylon
Plaatdikte (mm)
:
0 8 - 2 mm
Zadeltype
:
Rechthoekig; Vergrendelend
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,0518 1000 : € 0,0467 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
8,9 mm
Binnenbreedte
:
10,7 mm
Compatibele gatdiameter
:
4,7 mm
Compatibele paneeldiktes
:
0,8 - 2 mm
Diepte
:
5,1 mm
Hoogte
:
14,5 mm
Totale breedte
:
16,8 mm
Stijl
:
1
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Beschrijving UL/CSA
:
UL E71558
Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Materiaal
:
Nylon
Plaatdikte (mm)
:
0 8 - 2 mm
Zadeltype
:
Rechthoekig; Vergrendelend
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,0649 1000 : € 0,0584 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
4,8 mm
Binnenbreedte
:
10,7 mm
Compatibele gatdiameter
:
4,7 mm
Compatibele paneeldiktes
:
0,8 - 2 mm
Diepte
:
5,1 mm
Hoogte
:
10,7 mm
Totale breedte
:
16,8 mm
Stijl
:
1
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Beschrijving UL/CSA
:
UL E71558
Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Materiaal
:
Nylon
Plaatdikte (mm)
:
0 8 - 2 mm
Zadeltype
:
Rechthoekig; Vergrendelend
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,197 1000 : € 0,177 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
4,8 mm
Binnenbreedte
:
10,7 mm
Compatibele gatdiameter
:
4,7 mm
Compatibele paneeldiktes
:
0,8 - 2 mm
Diepte
:
5,1 mm
Hoogte
:
10,7 mm
Totale breedte
:
16,8 mm
Stijl
:
1
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Beschrijving UL/CSA
:
UL E71558
Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Materiaal
:
Nylon
Plaatdikte (mm)
:
0 8 - 2 mm
Zadeltype
:
Rechthoekig; Vergrendelend
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,279 1000 : € 0,251 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
3,6 mm
Binnenbreedte
:
13,5 mm
Compatibele gatdiameter
:
3,5 mm
Compatibele paneeldiktes
:
0,8 - 2 mm
Diepte
:
5,1 mm
Hoogte
:
8,9 mm
Totale breedte
:
19,6 mm
Stijl
:
1
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Beschrijving UL/CSA
:
UL E71558
Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Materiaal
:
Nylon
Plaatdikte (mm)
:
0 8 - 2 mm
Zadeltype
:
Rechthoekig; Vergrendelend
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,0518 1000 : € 0,0467 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
21,6 mm
Binnenbreedte
:
18 mm
Compatibele gatdiameter
:
4,7 mm
Compatibele paneeldiktes
:
0,8 - 2 mm
Diepte
:
5,1 mm
Hoogte
:
27,2 mm
Totale breedte
:
24,1 mm
Stijl
:
1
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Beschrijving UL/CSA
:
UL E71558
Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Materiaal
:
Nylon
Plaatdikte (mm)
:
0 8 - 2 mm
Zadeltype
:
Rechthoekig; Vergrendelend
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,0518 1000 : € 0,0467 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
21,6 mm
Binnenbreedte
:
18 mm
Compatibele gatdiameter
:
4,7 mm
Compatibele paneeldiktes
:
0,8 - 2 mm
Diepte
:
5,1 mm
Hoogte
:
27,2 mm
Totale breedte
:
24,1 mm
Stijl
:
1
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Beschrijving UL/CSA
:
UL E71558
Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Materiaal
:
Nylon
Plaatdikte (mm)
:
0 8 - 2 mm
Zadeltype
:
Rechthoekig; Vergrendelend
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,0649 1000 : € 0,0584 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
14 mm
Binnenbreedte
:
16,3 mm
Compatibele gatdiameter
:
4,7 mm
Compatibele paneeldiktes
:
0,8 - 2 mm
Diepte
:
5,1 mm
Hoogte
:
19,6 mm
Totale breedte
:
22,4 mm
Stijl
:
1
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Beschrijving UL/CSA
:
UL E71558
Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Materiaal
:
Nylon
Plaatdikte (mm)
:
0 8 - 2 mm
Zadeltype
:
Rechthoekig; Vergrendelend
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,0518 1000 : € 0,0467 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
14 mm
Binnenbreedte
:
16,3 mm
Compatibele gatdiameter
:
4,7 mm
Compatibele paneeldiktes
:
0,8 - 2 mm
Diepte
:
5,1 mm
Hoogte
:
19,6 mm
Totale breedte
:
22,4 mm
Stijl
:
1
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Beschrijving UL/CSA
:
UL E71558
Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Materiaal
:
Nylon
Plaatdikte (mm)
:
0 8 - 2 mm
Zadeltype
:
Rechthoekig; Vergrendelend
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,491 500 : € 0,235 1000 : € 0,147 5000 : € 0,117 10000 : € 0,102 25000 : € 0,0897 50000 : € 0,0825 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
9,9 mm
Binnenbreedte
:
16,3 mm
Compatibele gatdiameter
:
4,7 mm
Compatibele paneeldiktes
:
0,8 - 2 mm
Diepte
:
5,1 mm
Hoogte
:
15,7 mm
Totale breedte
:
22,4 mm
Stijl
:
1
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Beschrijving UL/CSA
:
UL E71558
Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Materiaal
:
Nylon
Plaatdikte (mm)
:
0 8 - 2 mm
Zadeltype
:
Rechthoekig; Vergrendelend
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,0518 1000 : € 0,0467 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
9,9 mm
Binnenbreedte
:
16,3 mm
Compatibele gatdiameter
:
4,7 mm
Compatibele paneeldiktes
:
0,8 - 2 mm
Diepte
:
5,1 mm
Hoogte
:
15,7 mm
Totale breedte
:
22,4 mm
Stijl
:
1
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Beschrijving UL/CSA
:
UL E71558
Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Materiaal
:
Nylon
Plaatdikte (mm)
:
0 8 - 2 mm
Zadeltype
:
Rechthoekig; Vergrendelend
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,279 1000 : € 0,251 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
3,6 mm
Binnenbreedte
:
13,5 mm
Compatibele gatdiameter
:
4,7 mm
Compatibele paneeldiktes
:
0,8 - 2 mm
Diepte
:
5,1 mm
Hoogte
:
9,4 mm
Totale breedte
:
19,6 mm
Stijl
:
1
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Beschrijving UL/CSA
:
UL E71558
Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Materiaal
:
Nylon
Plaatdikte (mm)
:
0 8 - 2 mm
Zadeltype
:
Rechthoekig; Vergrendelend
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,437 500 : € 0,209 1000 : € 0,131 5000 : € 0,103 10000 : € 0,0905 25000 : € 0,0797 50000 : € 0,0732 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
3,6 mm
Binnenbreedte
:
13,5 mm
Compatibele gatdiameter
:
4,7 mm
Compatibele paneeldiktes
:
0,8 - 2 mm
Diepte
:
5,1 mm
Hoogte
:
9,4 mm
Totale breedte
:
19,6 mm
Stijl
:
1
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Beschrijving UL/CSA
:
UL E71558
Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Materiaal
:
Nylon
Plaatdikte (mm)
:
0 8 - 2 mm
Zadeltype
:
Rechthoekig; Vergrendelend
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,0649 1000 : € 0,0584 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
3,6 mm
Binnenbreedte
:
13,5 mm
Compatibele gatdiameter
:
3,5 mm
Compatibele paneeldiktes
:
0,8 - 2 mm
Diepte
:
5,1 mm
Hoogte
:
8,9 mm
Totale breedte
:
19,6 mm
Stijl
:
1
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Beschrijving UL/CSA
:
UL E71558
Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Materiaal
:
Nylon
Plaatdikte (mm)
:
0 8 - 2 mm
Zadeltype
:
Rechthoekig; Vergrendelend
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,0649 1000 : € 0,0584 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered