Draadzadel - Randbevestiging

Deze klemmen vast aan weerszijden van de rand van een plaat. Kan verticaal of horizontaal worden bevestigd. Ze hebben een borgpen in de bevestigingsvoet die voor een stevige grip op de plaat zorgt. Beschermt kabels tegen scherpe randen.

Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen
Geen verdere verfijning
Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Inwendige hoogte
:
7,6 mm
Binnenbreedte
:
16 mm
Compatibele paneeldiktes
:
1,0 - 2,0 mm
Diepte
:
6,1 mm
Totale hoogte
:
23,1 mm
Totale breedte
:
27,9 mm
Kleur
:
Naturel
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Beschrijving UL/CSA
:
UL E71558
Compatibele gatdiameter
:
5 mm
Bevestigingsstijl
:
Randklem
Materiaal
:
Nylon
Zadeltype
:
Randklem; Rechthoekig
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,0635 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered