Draadzadel - Paneelgat, Natuurlijke, 0,8 mm - 2,0 mm Paneel, 6,5 mm x 11,7 mm

Artikelcode: EWSJS-1-19
Dit Natuurlijke draadzadel met randbevestiging klikt in een op maat gemaakt gat in het paneel. Geschikt voor panelen met een dikte van 0,8 mm - 2,0 mm. De binnenafmetingen zijn 6,5 mm x 11,7 mm.


In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsstijl
:
Randklem
Inwendige hoogte
:
6,5 mm
Binnenbreedte
:
11,7 mm
Stijl
:
3
Compatibele paneeldiktes
:
0,8 - 2,0 mm
Diepte
:
6,6 mm
Totale hoogte
:
10,6 mm
Totale breedte
:
21,5 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Zadeltype
:
Randklem; Rechthoekig
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,04 500 : € 0,495 1000 : € 0,312 5000 : € 0,245 10000 : € 0,214 25000 : € 0,189 50000 : € 0,175
essential solutions
delivered