Draadzadel - Paneelgat, Grijs, 1,6 mm - 2,0 mm Paneel, 6,5 mm x 11,6 mm

Artikelcode: EWSE-3-19
Dit Grijs draadzadel met randbevestiging klikt in een op maat gemaakt gat in het paneel. Geschikt voor panelen met een dikte van 1,6 mm - 2,0 mm. De binnenafmetingen zijn 6,5 mm x 11,6 mm.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsstijl
:
Randklem
Inwendige hoogte
:
6,5 mm
Binnenbreedte
:
11,6 mm
Stijl
:
1
Compatibele paneeldiktes
:
1,6 - 2,0 mm
Diepte
:
4,8 mm
Totale hoogte
:
10,0 mm
Totale breedte
:
16,0 mm
Kleur
:
Grijs
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Beschrijving UL/CSA
:
UL E71558
Materiaal
:
Nylon
Plaatdikte (mm)
:
1 6 - 2 0 mm
Zadeltype
:
Randklem; Rechthoekig
Standaard Verpakking: 1000

Kopen in veelvouden van: 1000

1000 : € 0,11 5000 : € 0,0899
essential solutions
delivered